I Accoppiatori bus TM3 sono dispositivi progettati per gestire linea seriale Modbus, EtherNet/IP, Modbus TCP o comunicazioni CANopen, in base al codice prodotto, insieme con moduli di espansione I/O TM3/TM2 in un'architettura distribuita.
Per ulteriori informazioni, vedere Accoppiatori bus Modicon TM3 - Guida hardware.
La tabella seguente mostra il Accoppiatori bus TM3 supportato da EcoStruxure Machine Expert:
|
Codice prodotto |
Porta |
Tipo di comunicazione |
Tipo di morsettiera |
|---|---|---|---|
|
2 porte Ethernet commutate isolate |
Ethernet/IP Modbus TCP |
RJ45 |
|
|
1 porta USB |
USB 2.0 |
mini-B |
|
|
2 porte RS-485 isolate (collegamento a margherita) |
Linea seriale Modbus |
RJ45 |
|
|
1 porta USB |
USB 2.0 |
mini-B |
|
|
2 porte CANopen isolate: (collegamento a margherita) |
CANopen |
RJ45 |
|
|
1 porta USB |
USB 2.0 |
mini-B |