Descrizione generale TM2

Introduzione

La gamma di moduli di espansione TM2 include:

oModuli di espansione digitali

oModuli di espansione analogici

Funzionalità dei moduli di espansione digitali

Nella seguente tabella vengono illustrate le funzionalità dei moduli di espansione digitali:

Codice di riferimento del modulo

Canali

Tipo di canale

Tensione/corrente

Pagina di riferimento

Moduli di ingresso

TM2DAI8DT

8

Ingressi

120 Vac

7,5 mA

TM2DAI8DT

TM2DDI8DT

8

Ingressi

24 Vdc

7 mA

TM2DDI8DT

TM2DDI16DT

16

Ingressi

24 Vdc

7 mA

TM2DDI16DT

TM2DDI16DK

16

Ingressi

24 Vdc

5 mA

TM2DDI16DK

TM2DDI32DK

32

Ingressi

24 Vdc

5 mA

TM2DDI32DK

Moduli di uscita

TM2DRA8RT

8

Uscite

Relè

30 Vdc/230Vac

2 A max

TM2DRA8RT

TM2DRA16RT

16

Uscite

Relè

30 Vdc/230Vac

2 A max

TM2DRA16RT

TM2DD08UT

8

Uscite

Sink transistor

24 Vdc

0,3 A max per uscita

TM2DDO8UT

TM2DD08TT

8

Uscite

Source transistor

24 Vdc

0,5 A max per uscita

TM2DDO8TT

TM2DDO16UK

16

Uscite

Sink transistor

24 Vdc

0,1 A max per uscita

TM2DDO16UK

TM2DDO16TK

16

Uscite

Source transistor

24 Vdc

0,4 A max per uscita

TM2DDO16TK

TM2DDO32UK

32

Uscite

Sink transistor

24 Vdc

0,1 A max per uscita

TM2DDO32UK

TM2DDO32TK

32

Uscite

Source transistor

24 Vdc

0,4 A max per uscita

TM2DDO32TK

Moduli misti

TM2DMM8DRT

4

4

Ingressi

Uscite

Relè

24 Vdc/7 mA

30 Vdc/230Vac

2 A max

TM2DMM8DRT

TM2DMM24DRF

16

8

Ingressi

Uscite

Relè

24 Vdc/7 mA

30 Vdc/230Vac

2 A max

TM2DMM24DRF

Funzionalità dei moduli di espansione analogici

Nella seguente tabella vengono illustrate le funzionalità dei moduli di espansione analogici:

Codice di riferimento del modulo

Canali

Tipo di canale

Tensione/corrente

Pagina di riferimento

Moduli di ingresso

TM2AMI2HT

2

Ingressi livello alto

0...10 Vdc

4...20 mA

TM2AMI2HT

TM2AMI2LT

2

Ingressi livello basso

Termocoppia tipo J, K, T

TM2AMI2LT

TM2AMI4LT

4

Ingressi

0...10 Vdc

0...20 mA

PT 100/1000

Ni100/1000

TM2AMI4LT

TM2AMI8HT

8

Ingressi

0...20 mA

0...10 Vdc

TM2AMI8HT

TM2ARI8HT

8

Ingressi

NTC / PTC

TM2ARI8HT

TM2ARI8LRJ

8

Ingressi

PT 100/1000

TM2ARI8LRJ

TM2ARI8LT

8

Ingressi

PT 100/1000

TM2ARI8LT

Moduli di uscita

TM2AMO1HT

1

Uscite

0...10 Vdc

4...20 mA

TM2AMO1HT

TM2AVO2HT

2

Uscite

+/- 10 Vdc

TM2AVO2HT

Moduli misti

TM2AMM3HT

2

 

1

Ingressi

 

Uscite

0...10 Vdc 4...20 mA

0...10 Vdc 4...20 mA

TM2AMM3HT

TM2AMM6HT

4

 

2

Ingressi

 

Uscite

0...10 Vdc 4...20 mA

0...10 Vdc 4...20 mA

TM2AMM6HT

TM2ALM3LT

2

 

1

Ingressi livello basso

 

Uscite

Termocoppia J, K, T, PT100

0...10 Vdc 4...20 mA

TM2ALM3LT