Caratteristiche del TM3DM24R / TM3DM24RG
Questa sezione fornisce una descrizione delle caratteristiche elettriche e di ingressi/uscite dei moduli di espansione TM3DM24R / TM3DM24RG.
Vedere anche Caratteristiche ambientali.
|
RISCHIO DI INCENDIO |
oUtilizzare solo le sezioni filo corrette per la capacità corrente massima dei canali di I/O e per gli alimentatori. oPer il cablaggio di un'uscita relè (2 A), utilizzare conduttori con sezione di almeno 0,5 mm2 (AWG 20) con temperatura nominale di almeno 80 °C (176 °F). oPer i conduttori comuni del cablaggio delle uscite relè (7 A) o del cablaggio delle uscite relè maggiori di 2 A, usare conduttori di almeno 1,0 mm2 (AWG 16) con una temperatura nominale di almeno 80 °C (176 °F). |
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Le seguenti figure mostrano le dimensioni esterne dei moduli di espansione TM3DM24R / TM3DM24RG:
NOTA: * 8,5 mm (0.33 in) con con la graffa estratta.
Caratteristiche degli ingressi
Nella tabella seguente sono descritte le caratteristiche degli ingressi dei moduli TM3DM24R / TM3DM24RG:
Caratteristiche |
Valore |
||
---|---|---|---|
Numero di canali di ingresso |
16 ingressi |
||
Numero di gruppi di canali |
1 linea comune per 16 canali |
||
Tipo di ingresso |
Tipo 1 (IEC/EN 61131-2) |
||
Tipo di logica |
Sink/source |
||
Tensione di ingresso nominale |
24 Vcc |
||
Campo della tensione di ingresso |
19,2...28,8 Vdc |
||
Corrente di ingresso nominale |
7 mA |
||
Impedenza d'ingresso |
3,4 kΩ |
||
Valori limite d'ingresso |
Tensione allo stato 1 |
> 15 Vdc (15...28,8 Vdc) |
|
Tensione allo stato 0 |
< 5 Vdc (0 - 5 Vdc) |
||
Corrente allo stato 1 |
> 2,5 mA |
||
Corrente allo stato 0 |
< 1.0 mA |
||
Tempo di accensione |
SV (1) < 2.0: 4 ms SV (1) ≥ 2.0: 100 μs (2) |
||
Tempo di spegnimento |
|||
Isolamento |
Tra ingresso e logica interna |
500 Vca |
|
Tra gruppo di ingresso e gruppo di uscita |
1500 Vca |
||
Tra gruppi di ingresso |
N/A |
||
Tipo di collegamento |
TM3DM24R |
Morsettiera a vite rimovibile |
|
TM3DM24RG |
Morsettiera a molla rimovibile |
||
Durata del connettore per numero di inserimenti/rimozioni |
Oltre 100 volte |
||
Assorbimento di corrente su bus interno 5 Vcc |
42 mA (tutti gli ingressi e le uscite attive) |
||
5 mA (tutti gli ingressi e le uscite disattivati) |
|||
Assorbimento di corrente su bus interno 24 Vcc |
39 mA (tutti gli ingressi e le uscite attive) |
||
0 mA (tutti gli ingressi e le uscite disattivate) |
|||
(1) SV si riferisce alla versione ed è stampato sull'etichetta del prodotto. (2) La gamma dipende dal valore configurato del filtro. Se si utilizza EcoStruxure Machine Expert - Basic, consultare Modicon TM3 (EcoStruxure Machine Expert - Basic) Configurazione dei moduli di espansione - Guida alla programmazione. Se si utilizza EcoStruxure Machine Expert, consultare Modicon TM3 Moduli di espansione - Guida alla programmazione. |
Nella tabella seguente sono descritte le caratteristiche principali dei moduli TM3DM24R / TM3DM24RG:
Caratteristiche |
Valore |
|
---|---|---|
Numero di canali di uscita |
8 |
|
Numero di gruppi di canali |
2 linea comune per 8 canali |
|
Tipo di uscita |
Relè |
|
Tipo contatto |
NO (normalmente aperto) |
|
Tensione di uscita nominale |
24 Vdc, 240 Vac |
|
Tensione max. |
30 Vdc, 264 Vac |
|
Carico di commutazione minimo |
5 Vdc a 10 mA |
|
Corrente di uscita nominale |
2 A |
|
Corrente di uscita massima |
2 A per canali |
|
7 A per comuni |
||
Frequenza di uscita max. |
con carico massimo |
20 operazioni al minuto |
Tempo di accensione |
Max. 10 ms |
|
Tempo di spegnimento |
Max. 10 ms |
|
Resistenza di contatto |
30 mW |
|
Durata vita meccanica |
20 milioni di operazioni |
|
Durata elettrica |
Sotto carico resistivo |
Vedere Limiti di alimentazione |
Sotto carico induttivo |
||
Protezione da cortocircuito |
No |
|
Isolamento |
Tra ingresso e logica interna |
500 Vca |
Tra gruppo di ingresso e gruppo di uscita |
1500 Vca |
|
Tra gruppi di ingresso |
N/A |
|
Tipo di collegamento |
TM3DM24R |
Morsettiera a vite rimovibile |
TM3DM24RG |
Morsettiera a molla rimovibile |
|
Durata del connettore per numero di inserimenti/rimozioni |
Oltre 100 volte |
|
Assorbimento di corrente su bus interno 5 Vcc |
42 mA (tutti gli ingressi e le uscite attive) 5 mA (tutti gli ingressi e le uscite disattivati) |
|
Assorbimento di corrente su bus interno 24 Vcc |
39 mA (tutti gli ingressi e le uscite attive) 0 mA (tutti gli ingressi e le uscite disattivate) |
|
NOTA: Per ulteriori informazioni su questo argomento, vedere la sezione Protezione delle uscite contro i danni da sovraccarichi induttivi. |
Quando si utilizza il TM3DM24R / TM3DM24RG
X Rapporto degli ingressi simultaneamente in ON
Y Tensione di ingresso
Questa tabella descrive i limiti dell'alimentazione dei moduli di espansione TM3DM24R / TM3DM24RG in funzione della tensione, del tipo di carico e del numero di operazioni richieste.
Questi moduli di espansione non supportano carichi capacitivi.
|
USCITE RELÈ SALDATE CHIUSE |
oProteggere sempre le uscite relè dai danni causati dai carichi induttivi in corrente alternata con un dispositivo o circuito di protezione esterno appropriato. oNon collegare le uscite relè ai carichi capacitivi. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Limiti di alimentazione |
||||
---|---|---|---|---|
Tensione |
24 Vdc |
120 Vac |
240 Vac |
Numero di operazioni |
Potenza dei carichi resistivi AC-12 |
– |
240 VA 80 VA |
480 VA 160 VA |
100.000 300.000 |
Potenza dei carichi induttivi AC-15 (cos ϕ = 0,35) |
– |
60 VA 18 VA |
120 VA 36 VA |
100.000 300.000 |
Potenza dei carichi induttivi AC-14 (cos ϕ = 0,7) |
– |
120 VA 36 VA |
240 VA 72 VA |
100.000 300.000 |
Potenza dei carichi resistivi DC-12 |
48 W 16 W |
– |
– |
100.000 300.000 |
Potenza dei carichi induttivi DC-13 L/R = 7 ms |
24 W 7,2 W |
– |
– |
100.000 300.000 |