Presentazione del TM3DQ8R / TM3DQ8RG

Panoramica

Modulo di espansione digitale TM3DQ8R (vite) e TM3DQ8RG (molla):

o8 canali

ouscite relé a 2 A

o1 linea comune

oMorsettiera a vite o a molla rimovibile

Caratteristiche principali

Caratteristiche

Valore

Numero di canali di uscita

8 uscite

Tipo contatto

NO (normalmente aperto)

Tipo d'uscita

Relè

Tensione di uscita nominale

24 Vdc / 240 Vac

Corrente di uscita nominale

2 A

Tipo di collegamento

TM3DQ8R

Morsettiera a vite rimovibile

TM3DQ8RG

Morsettiera a molla rimovibile

Lunghezza e tipo di cavo

Tipo

Non schermato

Lunghezza

Max. 30 m (98 ft)

Peso

110 g (3.90 oz)

LED di stato

Nella figura seguente sono illustrati i LED di stato:

G-SE-0022935.1.gif-high.gif

 

 

Questa tabella descrive i LED di stato:

LED

Colore

Stato

Descrizione

0 - 7

Verde

Acceso

Il canale di uscita è attivato.

Spento

Il canale di uscita è disattivato.