Schema di cablaggio del TM3DQ8T / TM3DQ8TG

Introduzione

Questi moduli di espansione dispongono di morsettiera rimovibile a vite o a molla per il collegamento delle uscite e dell'alimentazione.

Regole per il cablaggio

Vedere Miglior prassi per il cablaggio.

Schema di cablaggio

La seguente figura illustra le connessioni tra le uscite, gli attuatori e le linee comuni:

G-SE-0022614.2.gif-high.gif

 

*   Fusibile tipo T

(1)   I morsetti V+ sono collegati internamente.

Per maggiori informazioni sull'alimentazione 24 Vdc, vedere la sezione Caratteristiche dell'alimentazione DC.