Configurazione del tipo Main Single Phase in modalità One-Shot
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Nella struttura Dispositivi, fare doppio clic su MyController > IO_Bus > Modulo_x > Contatori. Risultato: viene visualizzata la scheda dell'editor Contatori per la configurazione HSC. NOTA: Se è già stato configurato il numero massimo di funzioni HSC Main, nella parte inferiore della schermata di configurazione viene visualizzato un messaggio. Considerare piuttosto l'uso di una funzione HSC Simple. |
2 |
Nella scheda dell'editor Contatori, impostare il valore del parametro Funzione di conteggio a HSC Main Single Phase e fare clic in un punto qualsiasi della finestra di configurazione. Risultato: i parametri di configurazione compaiono nella scheda dell'editor Contatori. |
3 |
Se necessario, immettere il valore del parametro Generale > Nome dell'istanza. NOTA: Il Nome dell'istanza è dato automaticamente dal software e può essere utilizzato così com'è per il blocco funzione contatore. |
4 |
Impostare il valore del parametro Generale > Modalità di conteggio a One-shot. |
5 |
In Ingressi di conteggio > Ingresso A > Posizione selezionare l'ingresso da utilizzare come ingresso A. NOTA: Viene visualizzato un messaggio al fondo della finestra di configurazione se non sono disponibili altri I/O per la configurazione. Liberare uno o più I/O prima di continuare la configurazione di questa funzione. |
6 |
Impostare il valore del parametro Ingressi di conteggio > Ingresso A > Filtro per ridurre l'effetto di rimbalzo sull'ingresso. Il valore di filtro determina la frequenza massima del contatore come mostrato nella tabella Filtro antirimbalzo. |
7 |
Immettere il valore del parametro Intervallo > Preimpostazione per impostare il valore di conteggio iniziale della funzione di preimpostazione. |
8 |
Opzionalmente, è possibile abilitare queste funzioni: |
9 |
Opzionalmente, selezionare un'uscita da utilizzare come Uscita riflessa. Questa uscita riflessa è utilizzata quando viene attivato l'evento di arresto. NOTA: Questa opzione è disponibile solo per i moduli di espansione TM3XF• che supportano gli eventi esterni. |
10 |
Opzionalmente, impostare il valore del parametro Stop > Evento di arresto a Sì per attivare un evento esterno quando il contatore si arresta a 0. In Nome evento di arresto, specificare il nome dell'evento esterno a cui fare riferimento in un task quando viene attivato l'evento di arresto. NOTA: Questa opzione è disponibile solo per i moduli di espansione TM3XF• che supportano gli eventi esterni. |