Regolazione dei parametri

Panoramica

L'elenco di parametri descritti nella tabella può essere letto o modificato mediante i blocchi funzione HSCGetParam_TM3 o HSCSetParam_TM3.

NOTA: I parametri impostati tramite il programma hanno la priorità sui valori dei parametri configurati nella finestra di configurazione HSC. I parametri della configurazione iniziale vengono ripristinati con un avvio a freddo o a caldo del controller.

Parametri regolabili

Questa tabella fornisce l'elenco dei parametri del HSC_PARAMETER_TYPE_TM3 che possono essere letti o modificati mentre il programma è in esecuzione:

Parametro

Descrizione

HSC_TIMEBASE

Per ottenere o impostare il valore di risoluzione dell'HSC.

HSC_THRESHOLD0

Per ottenere o impostare il valore di soglia 0 di un HSC

HSC_THRESHOLD1

Per ottenere o impostare il valore di soglia 1 di un HSC

HSC_THRESHOLD2

Per ottenere o impostare il valore di soglia 2 di un HSC

HSC_THRESHOLD3

Per ottenere o impostare il valore di soglia 3 di un HSC

HSC_REFLEX0

Per ottenere o impostare la modalità uscita riflessa 0 di una funzione HSC. I cinque bit meno significativi indicano la modalità riflessa: 0x8 => TH3, 0x4 => TH2, 0x2 => TH1, 0x1 => TH0

HSC_REFLEX1

Per ottenere o impostare la modalità uscita riflessa 1 di una funzione HSC. I cinque bit meno significativi indicano la modalità riflessa: 0x8 => TH3, 0x4 => TH2, 0x2 => TH1, 0x1 => TH0

HSC_REFLEX2

Per ottenere o impostare la modalità uscita riflessa 2 di una funzione HSC. I cinque bit meno significativi indicano la modalità riflessa: 0x8 => TH3, 0x4 => TH2, 0x2 => TH1, 0x1 => TH0

HSC_REFLEX3

Per ottenere o impostare la modalità uscita riflessa 3 di una funzione HSC. I cinque bit meno significativi indicano la modalità riflessa: 0x8 => TH3, 0x4 => TH2, 0x2 => TH1, 0x1 => TH0