Il modulo di espansione TM3TM3 (morsettiera a vite) / TM3TM3G (morsettiera a molla) è caratterizzato da 2 canali di ingresso analogico con risoluzione a 16 bit e 1 uscita analogica con una risoluzione a 12 bit.
I tipi d'ingresso dei canali sono:
o0 - 10 V
o-10 - +10 V
o0 - 20 mA
o4 - 20 mA
oTermocoppia K
oTermocoppia J
oTermocoppia R
oTermocoppia S
oTermocoppia B
oTermocoppia E
oTermocoppia T
oTermocoppia N
oTermocoppia C
oPT100
oPT1000
oNI100
oNI1000
Per informazioni sui codici diagnostici prodotti da ogni tipo di ingresso, consultare Diagnostica dei moduli I/O analogici.
I tipi d'uscita dei canali sono:
o0 - 10 V
o-10 - +10 V
o0 - 20 mA
o4 - 20 mA
Per ulteriori informazioni sull'hardware, vedere TM3TM3 / TM3TM3G.
NOTA: Se il canale analogico è stato cablato fisicamente per un segnale di tensione e si configura il canale per un segnale di corrente in EcoStruxure Machine Expert, si possono causare danni al circuito analogico.
AVVISO |
APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE |
Verificare che il cablaggio fisico del circuito analogico sia compatibile con la configurazione software per il canale analogico. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature. |
Per ciascuno ingresso è possibile definire:
Parametro |
Valore |
Valore predefinito |
Descrizione |
|
---|---|---|---|---|
Tipo |
Non usato 0 - 10 V -10 - +10 V 0 - 20 mA 4 - 20 mA Termocoppia K Termocoppia J Termocoppia R Termocoppia S Termocoppia B Termocoppia E Termocoppia T Termocoppia N Termocoppia C PT100 PT1000 NI100 NI1000 |
Non usato |
Scegliere la modalità del canale |
|
Ambito |
Personalizzato Celsius (0,1°C) Fahrenheit (0,1°F) Fahrenheit (0.2°F)* |
Personalizzata |
Il campo di valori per un canale. * Solo per le termocoppie B e C. |
|
Min. |
0 - 10 V |
-32768 - 32767 |
0 |
Specifica il limite di misura inferiore. |
-10 - +10 V |
-10000 |
|||
0 - 20 mA |
0 |
|||
4 - 20 mA |
4000 |
|||
Temperatura |
Vedere la tabella di seguito |
|||
Max. |
0 - 10 V |
-32768 - 32767 |
10000 |
Specifica il limite di misura superiore. |
-10 - +10 V |
10000 |
|||
0 - 20 mA |
20000 |
|||
4 - 20 mA |
20000 |
|||
Temperatura |
Vedere la tabella di seguito |
|||
Filtro d'ingresso |
0...1000 |
0 |
Specifica il primo ordine della costante di tempo del filtro (0...10 s), in incrementi di 10 ms. |
|
Campionamento |
10ms/Canale 100ms/Canale |
100ms/Canale |
Specifica il periodo di tempo di campionamento del canale. Se un filtro di ingresso è attivo, il campionamento è impostato internamente a 10 ms. |
|
Stato attivato |
Sì No |
Sì |
Abilita il byte di diagnostica di ogni canale. Se lo stato è disabilitato (valore = No), i byte di stato IBStatusIWx non contengono informazioni rilevanti. |
Tipo |
Personalizzato |
Celsius (0,1°C) |
Fahrenheit |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimo |
Massimo |
Minimo |
Massimo |
Minimo |
Massimo |
Unità |
|
Termocoppia K |
-32768 |
32767 |
-2000 |
13000 |
-3280 |
23720 |
0,1 °F |
Termocoppia J |
-32768 |
32767 |
-2000 |
10000 |
-3280 |
18320 |
0,1 °F |
Termocoppia R |
-32768 |
32767 |
0 |
17600 |
320 |
32000 |
0,1 °F |
Termocoppia S |
-32768 |
32767 |
0 |
17600 |
320 |
32000 |
0,1 °F |
Termocoppia B |
-32768 |
32767 |
0 |
18200 |
160 |
16540 |
0,2 °F |
Termocoppia E |
-32768 |
32767 |
-2000 |
8000 |
-3280 |
14720 |
0,1 °F |
Termocoppia T |
-32768 |
32767 |
-2000 |
4000 |
-3280 |
7520 |
0,1 °F |
Termocoppia N |
-32768 |
32767 |
-2000 |
13000 |
-3280 |
23720 |
0,1 °F |
Termocoppia C |
-32768 |
32767 |
0 |
23150 |
160 |
20995 |
0.2 °F |
PT100 |
-32768 |
32767 |
-2000 |
8500 |
-3280 |
15620 |
0,1 °F |
PT1000 |
-32768 |
32767 |
-2000 |
6000 |
-3280 |
11120 |
0,1 °F |
NI100 |
-32768 |
32767 |
-600 |
1800 |
-760 |
3560 |
0,1 °F |
NI1000 |
-32768 |
32767 |
-600 |
1800 |
-760 |
3560 |
0,1 °F |
Per l'uscita, è possibile definire:
Parametro |
Valore |
Valore predefinito |
Descrizione |
|
---|---|---|---|---|
Tipo |
Non usato 0 - 10 V -10 - +10 V 0 - 20 mA 4 - 20 mA |
Non usato |
Scegliere la modalità del canale |
|
Min. |
0 - 10 V |
-32768...327671 |
0 |
Specifica il limite di misura inferiore. |
-10 - +10 V |
-10000 |
|||
0 - 20 mA |
0 |
|||
4 - 20 mA |
4000 |
|||
Max. |
0 - 10 V |
-32768...327671 |
10000 |
Specifica il limite di misura superiore. |
-10 - +10 V |
10000 |
|||
0 - 20 mA |
20000 |
|||
4 - 20 mA |
20000 |
|||
Stato attivato |
Sì No |
Sì |
Abilita il byte di diagnostica di ogni canale. Se lo stato è disabilitato (valore = No), il byte di stato IBStatusQW0 non contiene informazioni rilevanti. |
1 I dati a 12 bit (da 0 a 4095) elaborati nel modulo di I/O analogico possono essere convertiti linearmente in un valore compreso tra -32768 e 32767.
È possibile definire e assegnare un nome alle variabili nella scheda Mapping I/O. In questa scheda vengono fornite anche informazioni aggiuntive, quali l'indirizzamento topologico.
Questa tabella descrive la scheda Mapping I/O:
Variabile |
Canale |
Tipo |
Val. predefinito |
Descrizione |
---|---|---|---|---|
Ingressi |
IW0 |
INT |
- |
Valore corrente dell'ingresso 0 |
IW1 |
INT |
- |
Valore corrente dell'ingresso 1 |
|
Uscite |
QW0 |
INT |
-32768 - 32767 |
Parola di comando dell'uscita 0 |
Diagnostica |
IBStatusIW0 |
BYTE |
- |
|
IBStatusIW1 |
BYTE |
- |
||
IBStatusQW0 |
BYTE |
- |
Per ulteriori descrizioni generiche, vedere Descrizione della scheda Mapping I/O.