Il modulo di espansione TM3AI4 (morsettiera a vite) / TM3AI4G (morsettiera a molla) è caratterizzato da 4 canali di ingresso analogico con una risoluzione a 12 bit.
I tipi d'ingresso dei canali sono:
o0 - 10 V
o-10 - +10 V
o0 - 20 mA
o4 - 20 mA
Per informazioni sui codici diagnostici prodotti da ogni tipo di ingresso, consultare Diagnostica dei moduli I/O analogici.
Per ulteriori informazioni sull'hardware, vedere TM3AI4 / TM3AI4G.
NOTA: Se il canale analogico è stato cablato fisicamente per un segnale di tensione e si configura il canale per un segnale di corrente in EcoStruxure Machine Expert, si possono causare danni al circuito analogico.
AVVISO |
APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE |
Verificare che il cablaggio fisico del circuito analogico sia compatibile con la configurazione software per il canale analogico. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature. |
Per ciascuno ingresso è possibile definire:
Parametro |
Valore |
Valore predefinito |
Descrizione |
|
---|---|---|---|---|
Tipo |
Non usato 0 - 10 V -10 - +10 V 0 - 20 mA 4 - 20 mA |
Non usato |
Scegliere la modalità del canale |
|
Min. |
0 - 10 V |
-32768...327671 |
0 |
Specifica il limite di misura inferiore. |
-10 - +10 V |
-10000 |
|||
0 - 20 mA |
0 |
|||
4 - 20 mA |
4000 |
|||
Max. |
0 - 10 V |
-32768...327671 |
10000 |
Specifica il limite di misura superiore. |
-10 - +10 V |
10000 |
|||
0 - 20 mA |
20000 |
|||
4 - 20 mA |
20000 |
|||
Filtro d'ingresso |
0...1000 |
0 |
Specifica il primo ordine della costante di tempo del filtro (0...10 s), in incrementi di 10 ms. |
|
Campionamento |
1ms/Canale 10ms/Canale |
1ms/Canale |
Specifica il periodo di tempo di campionamento del canale. Se un filtro di ingresso è attivo, il campionamento è impostato internamente a 1 ms. |
|
Stato attivato |
Sì No |
Sì |
Abilita il byte di diagnostica di ogni canale. Se lo stato è disabilitato (valore = No), i byte di stato IBStatusIWx non contengono informazioni rilevanti. |
1 I dati a 12 bit (da 0 a 4095) elaborati nel modulo di I/O analogico possono essere convertiti linearmente in un valore compreso tra -32768 e 32767.
È possibile definire e assegnare un nome alle variabili nella scheda Mapping I/O. In questa scheda vengono fornite anche informazioni aggiuntive, quali l'indirizzamento topologico.
Questa tabella descrive la scheda Mapping I/O:
Variabile |
Canale |
Tipo |
Descrizione |
---|---|---|---|
Ingressi |
IW0 |
INT |
Valore corrente dell'ingresso 0 |
IW1 |
INT |
Valore corrente dell'ingresso 1 |
|
IW2 |
INT |
Valore corrente dell'ingresso 2 |
|
IW3 |
INT |
Valore corrente dell'ingresso 3 |
|
Diagnostica |
IBStatusIW0 |
BYTE |
|
IBStatusIW1 |
BYTE |
||
IBStatusIW2 |
BYTE |
||
IBStatusIW3 |
BYTE |
Per ulteriori descrizioni generiche, vedere Descrizione della scheda Mapping I/O.