TM3TI4D / TM3TI4DG

Introduzione

Il modulo di espansione TM3TI4D (morsettiera a vite) / TM3TI4DG (morsettiera a molla) è caratterizzato da 4 canali di ingresso analogico con una risoluzione a 16 bit.

I tipi d'ingresso dei canali sono:

oTermocoppia K

oTermocoppia J

oTermocoppia R

oTermocoppia S

oTermocoppia B

oTermocoppia E

oTermocoppia T

oTermocoppia N

oTermocoppia C

Per informazioni sui codici diagnostici prodotti da ogni tipo di ingresso, consultare Diagnostica dei moduli I/O analogici.

Per ulteriori informazioni sull'hardware, vedere TM3TI4D / TM3TI4DG.

Configurazione del modulo

Per ciascuno ingresso è possibile definire:

Parametro

Valore

Valore predefinito

Descrizione

Tipo

Non usato

Termocoppia K

Termocoppia J

Termocoppia R

Termocoppia S

Termocoppia B

Termocoppia E

Termocoppia T

Termocoppia N

Termocoppia C

Non usato

Scegliere la modalità del canale

Ambito

Personalizzato

Celsius (0,1°C)

Fahrenheit (0,1°F)

Fahrenheit (0.2°F)*

Personalizzata

Il campo di valori per un canale.

* Solo per le termocoppie B e C.

Min.

Temperatura

Vedere la tabella che segue

Specifica il limite di misura inferiore.

Max.

Temperatura

Vedere la tabella che segue

Specifica il limite di misura superiore.

Filtro d'ingresso

0...1000

0

Specifica il primo ordine della costante di tempo del filtro (0...10 s), in incrementi di 10 ms.

Campionamento

10ms/Canale

100ms/Canale

100ms/Canale

Specifica il periodo di tempo di campionamento del canale.

Se un filtro di ingresso è attivo, il campionamento è impostato internamente a 10 ms.

Stato attivato

No

Abilita il byte di diagnostica di ogni canale.

Se lo stato è disabilitato (valore = No), i byte di stato IBStatusIWx non contengono informazioni rilevanti.

Tipo

Personalizzato

Celsius (0,1°C)

Fahrenheit

Minimo

Massimo

Minimo

Massimo

Minimo

Massimo

Unità

Termocoppia K

-32768

32767

-2000

13000

-3280

23720

0,1 °F

Termocoppia J

-32768

32767

-2000

10000

-3280

18320

0,1 °F

Termocoppia R

-32768

32767

0

17600

320

32000

0,1 °F

Termocoppia S

-32768

32767

0

17600

320

32000

0,1 °F

Termocoppia B

-32768

32767

0

18200

160

16540

0,2 °F

Termocoppia E

-32768

32767

-2000

8000

-3280

14720

0,1 °F

Termocoppia T

-32768

32767

-2000

4000

-3280

7520

0,1 °F

Termocoppia N

-32768

32767

-2000

13000

-3280

23720

0,1 °F

Termocoppia C

-32768

32767

0

23150

160

20995

0,2 °F

Scheda Mapping I/O

È possibile definire e assegnare un nome alle variabili nella scheda Mapping I/O. In questa scheda vengono fornite anche informazioni aggiuntive, quali l'indirizzamento topologico.

Questa tabella descrive la scheda Mapping I/O:

Variabile

Canale

Tipo

Descrizione

Ingressi

IW0

INT

Valore dell'ingresso 0

IW1

INT

Valore dell'ingresso 1

IW2

INT

Valore dell'ingresso 2

IW3

INT

Valore dell'ingresso 3

Diagnostica

IBStatusIW0

BYTE

Stato dell'ingresso 0

IBStatusIW1

BYTE

Stato dell'ingresso 1

IBStatusIW2

BYTE

Stato dell'ingresso 2

IBStatusIW3

BYTE

Stato dell'ingresso 3

Per ulteriori descrizioni generiche, vedere Descrizione della scheda Mapping I/O.