La condizione di attivazione è un controllo interno del modulo necessario per consentire la chiusura del relè interno K2. I relè interni possono essere chiusi solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
oLa condizione di avvio è valida.
oLe condizioni di sicurezza (ingressi di sicurezza) indicano di autorizzare l'attivazione delle uscite.
oLa condizione di attivazione interna è valida per K2.
Le uscite di sicurezza sono disattivate:
ose la condizione di attivazione non è valida, oppure
ose le condizioni di sicurezza non sono più valide.
La condizione di attivazione è impostata dal controller tramite una comunicazione con il modulo safety sul Bus TM3.
|
USO ERRATO DELLA CONDIZIONE DI ATTIVAZIONE INTERNA |
Non usare la condizione di attivazione interna per comandare le operazioni relative alla sicurezza. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
La condizione di Attivazione è confermata dal controller del sistema tramite una comunicazione sul Bus TM3.
La condizione di attivazione è confermata da:
oIl controller del sistema tramite una comunicazione sul Bus TM3.
oDal microcontroller di sicurezza interno del modulo quando:
oIl tempo di sincronizzazione è attivato e si verifica un timeout.
oSi verifica un timeout sul Bus TM3.
NOTA: La condizione di attivazione influenza solo il relè interno K2. Il relè interno K1 può essere attivo anche se la condizione di attivazione non è valida.