TM3SAC5R / TM3SAC5RG Mapping I/O

Scheda Mapping I/O

Le variabili sono definite e denominate nella scheda Mapping I/O. In questa scheda vengono fornite anche informazioni aggiuntive, quali l'indirizzamento topologico.

Questa tabella descrive la scheda Mapping I/O:

Variabile

Canale

Tipo

Descrizione

Diagnostica 

IW0

WORD

-

ixModule_x_OutputOn

Bit 0

OutputOn

BOOL

Uscita di sicurezza On

ixModule_x_Supply

Bit 1

Supply

BOOL

Alimentazione disponibile (A1/A2)

ixModule_x_SupplyFail

Bit 2

SupplyFail

BOOL

Alimentazione fuori tolleranza

Campo di tensione ammesso: 20,4 - 28,8 Vdc

-

Bit 3

Not applicable

BOOL

Non valida come un'uscita del blocco funzione TM3 safety

-

Bit 4

Not applicable

BOOL

Non valida come un'uscita del blocco funzione TM3 safety

ixModule_x_Start

Bit 5

Start

BOOL

Avvio attivo

ixModule_x_K1

Bit 6

K1

BOOL

Relè K1 attivato

ixModule_x_K2

Bit 7

K2

BOOL

Relè K2 attivato

-

Bit 8...11

Not applicable

BOOL

Non valida come un'uscita del blocco funzione TM3 safety

ixModule_x_WaitingForStart

Bit 12

WaitingForStart

BOOL

In attesa di condizione di avvio

-

Bit 13

Not applicable

BOOL

Non valida come un'uscita del blocco funzione TM3 safety

-

Bit 14, bit 15

Reserved

BOOL

-

Uscite

QB0

BYTE

-

qxModule_x_Enable

Bit 0

Enable

BOOL

TRUE abilita l'attivazione delle uscite di sicurezza.

qxModule_x_ResetModule

Bit 1

ResetModule

BOOL

TRUE azzera il modulo: sorgente di corrente spenta, uscite disattivate e azzeramento degli interblocchi.

qxModule_x_KeepAlive

Bit 2

KeepAlive

BOOL

TRUE stabilisce che la funzione di sicurezza resta attiva anche se si verifica un time-out del Bus TM3.

Per ulteriori descrizioni di carattere generale, fare riferimento alla Descrizione della scheda Configurazione degli I/O.