In questa sezione sono descritte le caratteristiche del modulo TM4ES4.
Vedere anche Caratteristiche ambientali.
|
|
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
|
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche. |
|
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
La seguente figura mostra le dimensioni del modulo TM4ES4:
La seguente tabella descrive le caratteristiche generali del modulo TM4ES4:
|
Caratteristiche |
Valore |
|
|---|---|---|
|
Consumo |
360 mA |
|
|
Potenza assorbita |
2,5 W |
|
|
Peso |
125 g (4.41 oz) |
|
La seguente tabella descrive le caratteristiche del modulo TM4ES4:
|
Caratteristica |
Descrizione |
|---|---|
|
Standard |
Ethernet |
|
Tipo di connettore |
RJ45 |
|
Velocità di trasmissione |
Supporto dello standard Ethernet "10BaseT" e "100BaseTX" con negoziazione automatica |
|
Crossover automatico |
MDI / MDIX |
NOTA: Il controller supporta la funzione di cavo a crossover automatico MDI/MDIX. Non è necessario utilizzare cavi speciali crossover Ethernet per collegare i dispositivi direttamente a questa porta (collegamenti senza hub o switch Ethernet).