Regole per il cablaggio del TM4ES4
Vedere Miglior prassi per il cablaggio.
Il modulo TM4ES4 è dotato di 4 connettori Ethernet RJ45:
La seguente figura mostra i contatti del connettore Ethernet RJ45:
La seguente figura mostra le assegnazioni dei contatti del connettore Ethernet RJ45:
N° pin |
Segnale |
---|---|
1 |
TD+ |
2 |
TD- |
3 |
RD+ |
4 |
– |
5 |
– |
6 |
RD- |
7 |
– |
8 |
– |
Regole per il collegamento alla messa a terra funzionale
La seguente tabella mostra le caratteristiche della vite da utilizzare con il cavo di messa a terra funzionale (FE) fornito:
Una coppia superiore al limite può danneggiare le filettature o le viti.
AVVISO |
APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE |
Non serrare i morsetti a vite oltre la coppia massima consentita (Nm / lb-in.). |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature. |