In questa sezione sono descritte le caratteristiche generali del modulo TM4PDPS1.
Vedere anche Caratteristiche ambientali.
|
|
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
|
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche. |
|
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
La seguente figura mostra le dimensioni del modulo TM4PDPS1:
La seguente tabella descrive le caratteristiche generali del modulo TM4PDPS1:
|
Caratteristiche |
Valore |
|
|---|---|---|
|
Consumo |
290 mA |
|
|
Potenza assorbita |
1,5 W |
|
|
Peso |
100 g (3.52 oz) |
|
Caratteristiche del modulo PROFIBUS DP
La seguente tabella descrive le caratteristiche PROFIBUS DP del modulo TM4PDPS1:
|
Caratteristiche |
Valore |
|
|---|---|---|
|
Tipo di interfaccia |
Senza potenziale |
|
|
Standard PROFIBUS |
DP-V0, DP-V1 |
|
|
Velocità di trasmissione PROFIBUS |
3 - 12 Mbit/s |
con una lunghezza di 100 m |
|
1,5 Mbit/s |
con una lunghezza di 200 m |
|
|
500 kBit/s |
con una lunghezza di 400 m |
|
|
187,5 kBit/s |
con una lunghezza di1000 m |
|
|
9,6 - 93,75 kBit/s |
con una lunghezza di 1200 m |
|
|
Fisiche |
EIA-485 |
|
|
Isolamento tra PROFIBUS DP e l'elettronica interna |
1,0 kV |
|
|
Requisiti dei cavi |
Impedenza |
135 - 165 Ohm a 20 MHz |
|
Capacitanza |
< 30 pF per metro |
|
|
Sezione conduttore |
> 0,34 mm2, equivale a AWG22 |
|
|
Tipo di cavo |
Accoppiato 1 x 2 o 2 x 2 o 1 x 4 |
|
|
Resistenza loop |
< 110 Ohm a 1 km |
|
|
Perdita di segnale |
< 9 dB sull'intero segmento del bus |
|
|
Schermatura |
Schermatura in rame |
|
NOTA: Non collegare più di 32 stazioni per segmento senza ripetitore o più di 127 con un ripetitore.