Assemblaggio di un modulo in un controller

Introduzione

Questa sezione descrive la procedura di assemblaggio di un modulo di espansione con un controller o altri moduli.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifPERICOLO

RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO, ESPLOSIONE O SCARICA ELETTRICA

oMettere fuori tensione tutte le apparecchiature, inclusi i dispositivi collegati, prima di rimuovere coperchi o sportelli o prima di installare/disinstallare accessori, hardware, cavi o fili, tranne che nelle condizioni specificate nella Guida hardware per questa apparecchiatura.

oPer verificare che l'alimentazione sia disinserita, usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato.

oPrima di riattivare l'alimentazione dell'unità rimontare e fissare tutti i coperchi, i componenti hardware e i cavi e verificare la presenza di un buon collegamento di terra.

oUtilizzare quest'apparecchiatura e tutti i prodotti associati solo alla tensione specificata.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Dopo aver collegato nuovi moduli al controller, aggiornare e scaricare nuovamente il programma dell'applicazione prima di rimettere in servizio il sistema. Se non si revisiona il programma applicativo dopo aver aggiunto nuovi moduli, gli I/O del bus di espansione potrebbero non funzionare normalmente.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

oCon questa apparecchiatura utilizzare esclusivamente il software approvato da Schneider Electric.

oAggiornare il programma applicativo ogni volta che si cambia la configurazione dell'hardware fisico.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Assemblaggio di un modulo con un controller

Passo

Azione

1

Disinserire l'alimentazione e smontare gli eventuali gruppi controller I/O dalla guida DIN.

2

Rimuovere il coperchio di protezione del connettore di espansione dal controller o dal modulo di espansione più esterno.

3

Verificare che il dispositivo di chiusura sul nuovo modulo sia in posizione sollevata.

4

Allineare il connettore del bus interno sul lato destro del modulo con il connettore del bus interno sul lato sinistro del controller o del modulo di espansione.

5

Spingere il nuovo modulo verso il controller o modulo di espansione fino a raggiungere la posizione corretta.

6

Premere verso il basso il meccanismo di chiusura presente sulla parte superiore del nuovo modulo per fissarlo sul controller o sul modulo di espansione installato precedentemente.