Aggiunta di un modulo slave PROFIBUS DP
Con il protocollo PROFIBUS i dati vengono scambiati in base al principio master-slave. Solo il master può inizializzare la comunicazione. Gli slave rispondono alle richieste provenienti dai master. Diversi master possono coesistere sullo stesso bus. In questo caso, l'I/O slave può essere letto da tutti i master. Tuttavia, un singolo master ha il diritto di accesso in scrittura alle uscite. Il numero di elementi dati scambiati è definito durante la configurazione.
Per il master PROFIBUS, il file .GSD del modulo TM4PDPS1 è ubicato in Drive:\Program Files\Schneider Electric\EcoStruxure Machine Expert Software\V1.1\LogicBuilder\GSD\SE100E83.GSD.
Il file GSD è anche disponibile sul sito www.schneider-electric.com.
Questo modulo supporta 2 tipi di servizi di scambio dati:
oscambi di dati aciclici con la funzione Profibus DPV1
Aggiunta di un modulo slave PROFIBUS DP
Selezionare il modulo TM4PDPS1 nel Catalogo hardware, quindi trascinarlo nella Struttura dispositivi sul nodo COM_Bus.
Per maggiori informazioni sull'aggiunta di un dispositivo nel progetto, vedere:
• Uso del metodo di trascinamento
• Uso del Menu contestuale o pulsante Più
NOTA: L'aggiunta di PROFIBUS aumenta il tempo di ciclo del task di diversi millisecondi e il tempo di avvio di più secondi.