Caratteristiche TM5SAI4H

Introduzione

Di seguito sono riportate le caratteristiche descrittive del modulo elettronico TM5SAI4H.

Vedere anche Caratteristiche ambientali.

Danger_Color.gifPERICOLO

RISCHIO DI INCENDIO

Utilizzare solo le sezioni filo corrette per la capacità corrente massima dei canali di I/O e per gli alimentatori.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Caratteristiche generali

Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche generali del modulo elettronico TM5SAI4H:

Caratteristiche generali

Tensione di alimentazione nominale

          Sorgente di alimentazione

24 Vcc

Collegato al segmento di alimentazione I/O a 24 Vcc

Campo di alimentazione

20,4 - 28,8 Vcc

Assorbimento corrente del segmento I/O a 24 Vcc

63 mA

Assorbimento corrente 5 Vdc Bus TM5

2 mA

Potenza assorbita

1,51 W max.

Peso

25 g (0,9 oz)

Codice ID per aggiornamento del firmware

7073 dec.

Caratteristiche degli ingressi

Nella tabella seguente sono descritte le caratteristiche degli ingressi del modulo elettronico TM5SAI4H:

Caratteristiche degli ingressi

Ingresso di tensione

Ingresso corrente

Campo d'ingresso

-10...+10 Vdc

0...20 mA

Impedenza d'ingresso

20 MΩ min.

-

Impedenza del carico

-

400 Ω max.

Durata campionamento

50 µs per tutti gli ingressi

Tipo di ingresso

Differenziale

Modalità conversione

Registro successivo di approssimazione

Filtro d'ingresso

3° ordine passa basso/frequenza di taglio da 10 kHz

Tolleranza ingresso - deviazione massima a 25 °C (77 °F)

< 0,08% della misurazione

Tolleranza ingresso - variazione temperatura

0,01% / °C della misura

Tolleranza di ingresso - Non linearità

< 0,01% della scala completa (20 Vcc)

< 0,015% della scala completa (20 mA)

Declassamento *

Vedere la nota *

Risoluzione digitale

15 bit + segno

15 bit

Valore risoluzione

305,176 µV

610,352 nA

Rifiuto modalità comune

DC

70 dB min.

50 Hz

70 dB min.

Resistenza ai disturbi - cavo

Necessario cavo schermato

Scarto per interferenze tra canali

70 dB min.

Isolamento tra canali

Non isolato

Isolamento tra canali e bus

Vedere la nota 1.

Segnale in ingresso consentito

±30 Vdc max.

±50 mA max.

Protezione ingresso

Protezione da errori di cablaggio con tensione di alimentazione da 24 Vcc

Tensione modalità comune accettabile tra canali

±12 Vdc max.

* Nota: la temperatura di funzionamento di questi moduli elettronici analogici è compresa tra 55 e 60 °C (131 e 140 °F). Se la temperatura ambiente in cui sono installate le apparecchiature supera i 55 °C (131 °F), non installare i moduli TM5SAI•H adiacenti ad altri dispositivi che possono dissipare più di 1,15 W. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Inserimento in un cabinet del sistema TM5.

1 L'isolamento del modulo elettronico è 500 Vac RMS tra i componenti elettronici alimentati dal bus TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc collegato al modulo. In pratica, il modulo elettronico TM5 è installato nella base del bus ed è presente un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa massa funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vdc o 60 Vdc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema dai 500 Vca RMS.