Caratteristiche TM5SAI6TH

Introduzione

Di seguito sono riportate le caratteristiche descrittive del modulo elettronico TM5SA6TH.

Vedere anche Caratteristiche ambientali.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Caratteristiche generali

Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche generali del modulo elettronico TM5SAI6TH:

Caratteristiche generali

Tensione di alimentazione nominale

Sorgente di alimentazione

24 Vcc

Collegato al segmento di alimentazione I/O a 24 Vcc

Campo di alimentazione

20,4 - 28,8 Vcc

Assorbimento corrente del segmento I/O a 24 Vcc

38 mA

Assorbimento corrente 5 Vdc Bus TM5

2 mA

Potenza assorbita

0,92 W max.

Peso

25 g (0.9 oz)

Codice ID per aggiornamento del firmware

7081 dec

Caratteristiche degli ingressi

Nella tabella seguente sono descritte le caratteristiche degli ingressi del modulo elettronico TM5SAI6TH:

Caratteristiche degli ingressi

Tipo di sensore di ingresso

Termocoppia

Campo della temperatura di ingresso

Tipo J: -210...1200 °C (-346...2192 °F)

Tipo K: -270...1372 °C (-454...2501 °F)

Tipo N: -270...1300 °C (-454...2372 °F)

Tipo S: -50...1768 °C (-58...3214 °F)

1 µV per bit2

2 µV per bit2

Tipo sensore R2

Tipo sensore B2

Campo della tensione di ingresso

± 65,534 mV

Durata campionamento

Vedere durata ciclo e tempo di aggiornamento I/O

Modalità conversione

Tipo sigma-delta

Filtro d'ingresso

Primo ordine passa basso / frequenza di taglio 500 Hz

Tempo ingresso

Da 1 a 66,7 ms, configurabile via software

Tolleranza ingresso - deviazione massima a 25 °C (77 °F)

Tipo J: ± 0,10% della misurazione

Tipo K: ± 0,11% della misurazione

Tipo N: ± 0,11% della misurazione

Tipo S: ± 0,17% della misurazione

Tolleranza ingresso - variazione temperatura

0,01% / °C della misura

Tolleranza di ingresso - Non linearità

± 0,001% dell'intero campo di misura

Tolleranza di ingresso - compensazione temperatura terminale

± 5 °C dopo 10 min

Risoluzione digitale

16 bit

Valore di temperatura della risoluzione

0,1 °C (0,18 °F)

Rifiuto modalità comune

DC

70 dB min.

50 Hz

70 dB min.

Resistenza ai disturbi - cavo

Necessario cavo schermato

Scarto per interferenze tra canali

70 dB min.

Isolamento tra canali

Non isolato

Isolamento tra canali e bus

Vedere la nota 1.

Segnale in ingresso consentito

± 5 Vcc max.

Protezione ingresso

Protezione da errori di cablaggio con tensione di alimentazione 24 Vcc

Tensione modalità comune accettabile tra canali

± 15 Vcc max.

1 L'isolamento del modulo elettronico è 500 Vac RMS tra i componenti elettronici alimentati dal bus TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc collegato al modulo. In pratica, il modulo elettronico TM5 è installato nella base del bus ed è presente un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa massa funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vdc o 60 Vdc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema dai 500 Vca RMS.

2 Progettato per l’utilizzo con Sercos III (TM5NS31) e EtherNet/IP (TM5NEIP1).