Ingresso digitale 12In

Panoramica

Il modulo elettronico 12In digitale è dotato di 12 ingressi sink.

LED di stato

Nella figura seguente vengono illustrati i LED per 12In:

G-SE-0007793.1.gif-high.gif

 

 

Nella tabella seguente vengono mostrati i LED di stato di 12In:

LED

Colore

Stato

Descrizione

r

Verde

Spento

Alimentazione assente

Lampeggio singolo

Stato di azzeramento

Lampeggiante

Stato preoperativo

Acceso

Funzionamento normale

e

Rosso

Spento

OK o nessuna alimentazione

e+r

Luce rossa fissa/lampeggio singolo verde

Firmware non valido

0-11

Verde

Off

Ingresso corrispondente disattivato

Acceso

Ingresso corrispondente attivato

Caratteristiche degli ingressi

Danger_Color.gifPERICOLO

RISCHIO DI INCENDIO

Utilizzare solo le sezioni filo corrette per la capacità corrente massima dei canali di I/O e per gli alimentatori.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Nella tabella seguente vengono fornite le specifiche del modulo elettronico 12In:

Caratteristiche

Valore

Numero di canali di ingresso

12

Tipo di cablaggio

1 filo

Tipo di ingresso

Tipo 1

Tipo di segnale

Sink

Tensione di ingresso nominale

24 Vcc

Campo della tensione di ingresso

20,4 - 28,8 Vdc

Declassamento

55 - 60 °C (131...140 °F)

11 canali attivati allo stesso tempo

Corrente di ingresso nominale a 24 Vcc

3,75 mA

Impedenza d'ingresso

6.4 kΩ

Stato OFF

5 Vdc max.

Stato ON

15 Vcc min.

Filtro d'ingresso

Hardware

≤100 µs

Software

Il valore predefinito è 1 ms, può essere configurato tra 0 e 25 ms in intervalli da 0,2 ms

Isolamento

Tra ingresso e bus interno

Vedere la nota 1

Tra i canali

Non isolato

1 L'isolamento del modulo elettronico è RMS 500 Vca tra i componenti elettronici alimentati dal bus di alimentazione TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione I/O 24 Vcc collegato al modulo elettronico. In pratica, è presente un ponte tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione I/O 24 Vcc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa massa funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vdc o 60 Vdc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema dai 500 Vca RMS.

Schema di cablaggio

Nella figura seguente viene illustrato lo schema di cablaggio di 12In:

G-SE-0007792.1.gif-high.gif

 

1   Componenti elettronici interni

2   Segmento di alimentazione I/O 24 Vcc integrato nelle basi bus

3   Segmento di alimentazione degli I/O 24 Vcc da connessione esterna

4   Sensore a 2 fili

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non collegare alcun cavo a collegamenti riservati, non utilizzati o a connessioni designate come "No Connection (N.C.)".

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.