Il modulo elettronico 4Out digitale è dotato di 6 uscite source.
Nella figura seguente vengono illustrati i LED per 4Out:
Nella tabella seguente vengono mostrati i LED di stato di 4Out:
LED |
Colore |
Stato |
Descrizione |
---|---|---|---|
r |
Verde |
Spento |
Alimentazione assente |
Lampeggio singolo |
Stato di azzeramento |
||
Lampeggiante |
Stato preoperativo |
||
Acceso |
Funzionamento normale |
||
e |
Rosso |
Spento |
OK o nessuna alimentazione |
Lampeggio singolo |
Rilevato errore di un canale di uscita(1) |
||
e+r |
Rosso fisso/ Singolo lampeggo verde |
Firmware non valido |
|
0-3 |
Giallo |
Spento |
Uscita corrispondente disattivata |
Acceso |
Uscita corrispondente attivata |
||
NOTA: (1) Il LED e lampeggia quando viene rilevato uno dei seguenti errori sui canali di uscita: oCortocircuito oSovraccarico |
|
RISCHIO DI INCENDIO |
Utilizzare solo le sezioni filo corrette per la capacità corrente massima dei canali di I/O e per gli alimentatori. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Per maggiori informazioni sulla protezione delle uscite rapide, vedere la sezione Protezione delle uscite contro i danni da sovraccarichi induttivi.
Nella tabella seguente vengono fornite le specifiche del modulo elettronico 4Out:
Caratteristiche |
Valore |
|
---|---|---|
Canali di uscita |
4 |
|
Tipo di cablaggio |
1, 2, o 3 fili |
|
Tipo di uscita |
Transistor |
|
Tipo di segnale |
Source |
|
Corrente di uscita |
0.5 A max per uscita |
|
Corrente di uscita totale |
2 A max. |
|
Tensione di uscita nominale |
24 Vcc |
|
Campo tensione di uscita |
20.4...28.8 Vdc |
|
Caduta di tensione |
0,3 Vdc max a 0,5 A di corrente nominale |
|
Corrente di dispersione allo spegnimento |
5 µA |
|
Tempo di accensione |
300 µs max. |
|
Tempo di spegnimento |
300 µs max. |
|
Protezione uscite |
Contro cortocircuito e sovraccarico, protezione termica |
|
Corrente di picco su uscita in cortocircuito |
12 A max. |
|
Riarmo automatico dopo un cortocircuito o un sovraccarico |
Sì, 10 ms min a seconda della temperatura interna |
|
Protezione da polarità inversa |
Sì |
|
Tensione di blocco |
Tipico 50 Vdc |
|
Frequenza di commutazione |
Carico resistivo |
500 Hz max |
Carico induttivo |
Vedere le caratteristiche dei carichi induttivi di commutazione |
|
Isolamento |
Tra ingresso e bus interno |
Vedere la nota 1 |
Tra i canali |
Non isolato |
1 L'isolamento del modulo elettronico è RMS 500 Vca tra i componenti elettronici alimentati dal bus di alimentazione TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione I/O 24 Vcc collegato al modulo elettronico. In pratica, è presente un ponte tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione I/O 24 Vcc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa massa funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vdc o 60 Vdc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema dai 500 Vca RMS.
Nella tabella seguente viene fornita l'alimentazione dell'attuatore del modulo elettronico 4Out:
alimentazione |
|
---|---|
Tensione |
Il segmento di alimentazione fornisce una minore caduta di tensione per protezione interna. |
Calo di tensione per protezione interna a 500 mA |
2 Vcc max |
Corrente alimentazione attuatore (per tutti gli attuatori collegati alimentati) |
500 mA |
Protezione interna |
Cortocircuito da sovraccarico |
Carico induttivo di commutazione
Le curve seguenti forniscono le caratteristiche del carico induttivo di commutazione per il modulo elettronico 4Out.
1 Resistenza bobina in Ω
2 Induttanza bobina
3 Cicli operativi max / secondo
Nella figura seguente viene illustrato lo schema di cablaggio di 4Out:
1 Componenti elettronici interni
2 Segmento di alimentazione I/O 24 Vcc integrato nelle basi bus
3 Protezione da carico induttivo
4 Carico 2 fili
5 Carico 3 fili
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Non collegare alcun cavo a collegamenti riservati, non utilizzati o a connessioni designate come "No Connection (N.C.)". |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Utilizzare gli alimentatori dei sensori e degli attuatori solo per alimentare i sensori e gli attuatori collegati al modulo. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |