Descrizione fisica

Panoramica

Il modulo I/O compatto è composto da:

obase bus e un set di cinque moduli elettronici

oun set di cinque morsettiere

La seguente figura mostra gli elementi di un modulo I/O compatto.

G-SE-0007786.1.gif-high.gif

 

 

1.Base bus integrata e moduli elettronici del modulo I/O compatto (inseparabili)

2.Morsettiere

Vedere anche la descrizione fisica del modulo elettronico e della morsettiera.

NOTA: Le morsettiere associate al blocco I/O compatto sono una morsettiera bianca a 12 pin.

AVVISO

SCARICHE ELETTROSTATICHE

oNon toccare mai i contatti del modulo elettronico.

oMantenere sempre il connettore nella posizione corretta durante il normale funzionamento.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Dimensioni

La seguente figura mostra le dimensioni di un modulo I/O compatto.

G-SE-0007787.1.gif-high.gif

 

 

Installazione

La procedura di installazione dei moduli è di installarli e assemblarli direttamente sulla guida DIN.

Assegnazione dei pin

Nella figura seguente viene illustrata l'assegnazione dei pin per la morsettiera da 12 pin:

G-SE-0007976.1.gif-high.gif

 

 

Vedere anche la descrizione fisica della morsettiera.

Accessori

Consultare la sezione Installazione di accessori.

Etichette

Fare riferimento alla sezione Etichette di Sistema TM5.