TM5SDO4R - Presentazione

Caratteristiche principali

Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche principali del modulo elettronico TM5SDO4R:

Caratteristiche principali

Numero di canali di uscita

4

Tipo d'uscita

Relè

Tensione di ingresso nominale

30 Vdc / 230 Vac

Corrente di uscita

5 A max

Informazioni per l'ordinazione

Nella figura seguente viene illustrato il modulo TM5SDO4R:

G-SE-0000922.2.gif-high.gif

 

 

Nella tabella seguente vengono mostrati i numeri di modello per le morsettiere e le basi del bus associate al modulo TM5SDO4R:

Numero

Numero del modello

Descrizione del

Colore

1

TM5ACBM12

Base bus

Nero

2

TM5SDO4R

Modulo elettronico

Nero

3

TM5ACTB32

Morsettiera, a 12 pin

Nero

NOTA: Per maggiori informazioni, fare riferimento a Basi bus e morsettiere TM5

LED di stato

Nella figura seguente vengono mostrati i LED del modulo TM5SDO4R:

G-SE-0002854.2.gif

 

 

Nella tabella seguente vengono illustrati i LED di stato di TM5SDO4R:

LED

Colore

Stato

Descrizione del

r

Verde

Spento

Assenza di alimentazione

Lampeggio singolo

Stato di azzeramento

Lampeggiante

Stato pre-operativo

Acceso

Funzionamento normale

e

Rosso

Spento

OK o nessuna alimentazione

Acceso

Stato di errore o di Reset

e+r

Rosso fisso/

singolo lampeggiamento verde

Firmware non valido

0 - 3

Giallo

Spento

Uscita corrispondente disattivata

Acceso

Uscita corrispondente attivata