Caratteristiche TM5SDI4A

Introduzione

Di seguito sono riportate le caratteristiche descrittive del modulo elettronico TM5SDI4A. Vedere anche Caratteristiche ambientali.

Danger_Color.gifPERICOLO

RISCHIO DI INCENDIO

Utilizzare solo le sezioni filo corrette per la capacità corrente massima dei canali di I/O e per gli alimentatori.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Caratteristiche generali

Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche generali del modulo elettronico TM5SDI4A:

Caratteristiche generali

Tensione di alimentazione nominale

Sorgente di alimentazione

100...240 Vca

Collegato a un'alimentazione CA esterna

Campo di alimentazione

100...240 Vca

Assorbimento corrente del segmento I/O a 24 Vcc

0 mA (N.C.)

Assorbimento corrente bus TM5 5 Vdc

34 mA

Potenza assorbita

1.08 W max.

Massa

25 g (0.9 oz)

Codice ID

9541 dec

Caratteristiche degli ingressi

Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche degli ingressi del modulo elettronico TM5SDI4A:

Caratteristiche degli ingressi

Numero di canali di ingresso

4

Tipo di cablaggio

1 oppure 2 fili

Tensione di ingresso nominale

240 Vac

Campo della tensione di ingresso

120...240 Vac

Corrente di ingresso nominale a 120 Vac

Corrente di ingresso nominale a 240 Vac

5 mA

11 mA

Filtro d'ingresso

Hardware

0 -> 1: ≤40 ms

1 -> 0: ≤30 ms

Software

Il valore predefinito è 1 ms, può essere configurato tra 0 e 25 ms in intervalli da 0,2 ms

Isolamento

Tra canali e bus

2500 Vca per 1 minuto

Tra i canali

Non isolato