TM5SDO2S - Schema di cablaggio
Nell'illustrazione seguente viene mostrato lo schema di cablaggio per il modulo TM5SDO2S:
1 Componenti elettronici interni
2 Segmento di alimentazione I/O 24 Vdc integrato nelle basi bus
3 Alimentatore esterno da 100...240 Vac
4 Fusibile esterno tipo T ad azione lenta 3,15 A - 250 V
5 Protezione da carico induttivo
6 Carico 2 fili
7 Carico 3 fili
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Non collegare alcun cavo a collegamenti riservati, non utilizzati o a connessioni designate come "No Connection (N.C.)". |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Utilizzare gli alimentatori dei sensori e degli attuatori solo per alimentare i sensori e gli attuatori collegati al modulo. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Per altre informazioni importanti su questo argomento, vedere la sezione Protezione delle uscite contro i danni da sovraccarichi induttivi.