Presentazione del TM5SDM8DTS

Panoramica

Il modulo elettronico TM5SDM8DTS è stato progettato per essere usato con sistemi PacDrive 3 con supporto dell'interfaccia bus TM5 Sercos III TM5NS31. È possibile configurare i moduli per supportare ingressi e uscite sovracampionati oppure ingressi marcati cronologicamente e uscite sovracampionate. Per ulteriori informazioni, consultare il documento Descrizione dei parametri TM5SDM8DTS

Gli ingressi marcati cronologicamente del modulo elettronico TM5SDM8DTS sono utilizzati dal PacDrive 3 in supporto alla funzione touchprobe. Nella documentazione gli ingressi marcati cronologicamente di questo modulo sono spesso definiti ingressi touchprobe.

Poiché il modulo elettronico TM5SDM8DTS è stato progettato e ottimizzato esclusivamente per l'uso con applicazioni PacDrive 3, determinate caratteristiche del prodotto sono diverse rispetto a quelle di altri moduli TM5.

Per ulteriori informazioni, vedere TM5SDM8DTSCaratteristiche.

Caratteristiche principali

Nella tabella seguente sono descritte le caratteristiche principali del modulo elettronico TM5SDM8DTS:

Caratteristiche principali

Numero di canali di ingresso digitali

(configurabili come ingressi marcati cronologicamente o sovracampionati)

4

Tipo di ingresso

Fare riferimento alla tabella Caratteristiche degli ingressi.

Tipo di segnale di ingresso

Sink

Numero di canali di uscita digitali

(configurabili come uscite sovracampionate)

4

Tipo d'uscita

Transistor

Tipo segnale uscita

Source

Corrente di uscita

0,1 A per uscita

Tensione di ingresso nominale

24 Vdc

NOTA: Utilizzare il modulo elettronico TM5SDM8DTS solo con PacDrive 3 e l'interfaccia bus TM5 Sercos III TM5NS31.

Informazioni per l'ordinazione

Nell'illustrazione seguente viene mostrato il modulo TM5SDM8DTS:

G-SE-0000922.2.gif-high.gif

 

 

La tabella seguente riporta i riferimenti delle morsettiere e delle basi del bus associate al TM5SDM8DTS:

Numero

Codice prodotto

Descrizione

Colore

1

TM5ACBM11

oppure

TM5ACBM15

Base del bus

 

Base bus con impostazione dell'indirizzo

Bianco

 

Bianco

2

TM5SDM8DTS

Modulo elettronico

Bianco

3

TM5ACTB12

Morsettiera, 12 pin

Bianco

NOTA: Per maggiori informazioni, fare riferimento a Basi bus e morsettiere TM5

LED di stato

L'illustrazione seguente descrive i LED del modulo TM5SDM8DTS:

G-SE-0045435.1.gif-high.gif

 

 

Nella tabella seguente vengono illustrati i LED di stato del modulo TM5SDM8DTS:

LED

Colore

Stato

Descrizione

r

Verde

Spento

Alimentazione assente

Lampeggio singolo

Stato di azzeramento

Lampeggiante

Stato preoperativo

Acceso

Funzionamento normale

e

Rosso

Spento

OK o nessuna alimentazione

Acceso

Stato di errore o di Reset

Lampeggio doppio

È stato rilevato uno degli errori seguenti:

oErrore controllo uscita sovracampionata

oErrore copia uscita sovracampionata

oErrore ciclo di polling rilevamento fronte

oErrore generatore fronte unità 1...4

1-8

Verde

 

Stato del segnale digitale corrispondente