Informazioni sul Modicon M258 Logic Controller

Panoramica

Il Modicon M258 Logic Controller di Schneider Electric è un controller che dispone di molte funzioni potenti.

La procedura di configurazione del software è descritta nella Guida alla programmazione di EcoStruxure Machine Expert.

Caratteristiche principali

Per l'utilizzo con questi controller, il software EcoStruxure Machine Expert supporta i seguenti linguaggi di programmazione IEC61131-3:

oIL: Instruction List (elenco istruzioni)

oLD: Ladder Diagram (diagramma Ladder)

oST: Structured Text (testo strutturato)

oFBD: Function Block Diagram (diagramma a blocchi funzione)

oSFC: Sequential Function Chart (grafico funzione sequenziale)

Il software EcoStruxure Machine Expert può anche essere utilizzato per programmare questi controller utilizzando il linguaggio CFC (Continuous Function Chart).

I controller supportano i bus di campo e le capacità di rete seguenti:

oMaster CANopen

oEthernet

oLinea seriale

I controller supportano le funzioni e i tipi di I/O seguenti:

oFunzioni Expert (conteggio, uscite riflesse...)

oI/O integrati

I controller supportano fino a 21 task di programmi applicativi con i seguenti limiti:

o4 task ciclici: uno è configurato per impostazione predefinita (MAST)

o1 task a ruota libera

o8 task governati da evento software

o8 task governati da evento hardware

Campo del controller

 

PCI

CAN

USB A

USB Pgr

Ethernet

Linea seriale

TM258LD42DT

0

0

1

1

1

1

TM258LD42DT4L

2

0

1

1

1

1

TM258LF42DT

0

1

1

1

1

1

TM258LF42DT4L

2

1

1

1

1

1

TM258LF66DT4L

2

1

1

1

1

1

TM258LF42DR

2

1

1

1

1

1

 

I/O Expert integrato

I/O regolare integrato

 

Ingressi veloci

Uscite veloci

Ingressi standard

 

Ingressi digitali

Uscite digitali

Ingressi analogici del

TM258LD42DT

2x

5

2

2

1x

12

12

0

TM258LD42DT4L

2x

5

2

2

1x

12

12

4

TM258LF42DT

2x

5

2

2

1x

12

12

0

TM258LF42DT4L

2x

5

2

2

1x

12

12

4

TM258LF66DT4L

2x

5

2

2

2x

12

12

4

TM258LF42DR

2x

5

2

2

2x

6

6 relè

0