Questi controller dispongono di un RTC che fornisce la data e l'ora del sistema e che supporta le funzioni che richiedono un orologio in tempo reale. Per mantenere l'ora corretta anche quando l'apparecchiatura è spenta, con il controller viene fornita una batteria non ricaricabile, ma sostituibile. Un LED della batteria indica se la carica della batteria è bassa o la batteria è assente.
Nella tabella riportata di seguito sono illustrati i metodi secondo cui viene gestito il disallineamento dell'orologio RTC:
Caratteristiche dell'orologio RTC |
Descrizione |
---|---|
Deviazione RTC |
Inferiore a 30 secondi al mese, senza calibrazione da parte dell'utente a 25 °C (77°F). |
Disallineamento RTC con supporto della logica utente |
Minore o uguale a 6 secondi per mese con calibrazione dell'utente tramite software applicativo quando il controller si trova in modalità RUN. |
Il controller dispone di una batteria RTC.
In caso di interruzione dell'alimentazione, la batteria di backup conserverà il giusto orario del controller.
La seguente tabella illustra le caratteristiche della batteria RTC:
Utilizzo |
In caso di interruzione transitoria dell'alimentazione, la batteria fornisce alimentazione all'orologio RTC. |
Utilizzo |
Almeno1,5 anni a 45 °C max (113°F). A temperature più elevate, la durata si riduce. |
Funzioni di monitoraggio della batteria |
Sì. |
Sostituibile |
Sì. |
Tipo di batteria dell'RTC del controller. |
Tipo BBCV2, CR2477M Renata. |
Installazione e sostituzione della batteria RTC
Anche se le batterie al litio sono raccomandate poiché si scaricano più lentamente delle altre e garantiscono una lunga durata di funzionamento, il loro utilizzo richiede particolare attenzione in quanto può comportare rischi per le persone, le apparecchiature e l'ambiente.
|
RISCHIO DI USTIONI CHIMICHE, ESPLOSIONE O D'INCENDIO |
oSostituire le batterie solo con batterie dello stesso tipo. oSeguire le istruzioni fornite dal costruttore della batteria. oRimuovere tutte le batterie prima di eliminare l'unità. oRiciclare o smaltire correttamente le batterie esaurite. oProteggere la batteria da possibili cortocircuiti. oNon ricaricare le batterie, smontarle, esporle a temperature superiori a 100 °C oppure incenerirle. oRimuovere o sostituire le batterie solo servendosi delle mani o di utensili isolati. oQuando si inserisce e si collega una batteria nuova, rispettare la polarità. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |
Per installare o sostituire una batteria RTC, procedere come segue:
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Mettere completamente fuori tensione il controller. |
2 |
Sfilare il supporto della batteria dal controller: ![]()
|
3 |
Estrarre la batteria dal supporto: ![]()
|
4 |
Inserire la nuova batteria nel supporto rispettando le indicazioni sulla polarità presenti sulla batteria stessa: ![]()
|
5 |
Riposizionare il supporto nel controller e verificare che la linguetta di blocco scatti in posizione. |
6 |
Rimettere sotto tensione il modulo Modicon M258 Logic Controller NOTA: Se non si accende immediatamente il Modicon M258 Logic Controller, la durata di vita della batteria di backup esterna può risultare significativamente ridotta. |
7 |
Impostare l'orologio interno. Per ulteriori informazioni sull'orologio interno, fare riferimento a Libreria RTC . |
NOTA: La sostituzione della batteria dei controller con una batteria di tipo diverso da quello specificato in questa documentazione può causare incendi o esplosioni.
|
RISCHIO D'INCENDIO O DI ESPLOSIONE IN CASO DI USO DI BATTERIA NON ADEGUATA |
Sostituire la batteria solo con una batteria dello stesso tipo: Renata CR2477M. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |