Caratteristiche degli ingressi veloci
Caratteristiche degli ingressi
|
RISCHIO DI INCENDIO |
oUtilizzare solo le sezioni filo corrette per la capacità corrente massima dei canali di I/O e per gli alimentatori. oPer il cablaggio di un'uscita relè (2 A), utilizzare conduttori con sezione di almeno 0,5 mm2 (AWG 20) con temperatura nominale di almeno 80 °C (176 °F). oPer i conduttori comuni del cablaggio delle uscite relè (7 A) o del cablaggio delle uscite relè maggiori di 2 A, usare conduttori di almeno 1,0 mm2 (AWG 16) con una temperatura nominale di almeno 80 °C (176 °F). |
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Nella tabella seguente vengono descritte le specifiche degli ingressi veloci:
Caratteristiche degli ingressi |
||
---|---|---|
Numero di ingressi veloci |
5 |
|
Tipo di segnale di ingresso |
Sink (vedere la nota 2) |
|
Corrente di ingresso nominale |
4 mA |
|
Impedenza d'ingresso |
6 kΩ |
|
Tipo di ingresso |
Tipo 1 (IEC 61131-2) |
|
Stato OFF 0 (tensione/corrente) |
5 Vdc max. / 1,5 mA max. |
|
Stato ON 1 (tensione/corrente) |
15 Vdc min. / 2 mA min. |
|
Filtro integratore |
0 - 1.5 - 4 o 12 ms |
|
Filtro anti-saltellamento |
2 µs...4 ms |
|
Tempo di accensione |
1 µs |
|
Tempo di spegnimento |
1 µs |
|
Isolamento |
Tra canali e bus interno |
Vedere nota 1. |
Tra i canali |
Non isolato |
|
Tipo di cavo |
Cavo schermato |
|
Lunghezza del cavo |
5 m (16.4 ft.) ) max. |
1 L'isolamento del modulo elettronico è RMS 500 Vca tra i componenti elettronici alimentati dal bus di alimentazione TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione I/O 24 Vcc collegato al modulo. In pratica, il modulo elettronico TM5 è installato nella base bus ed è presente un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione I/O 24 Vcc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa massa funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vcc o 60 Vcc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema da RMS 500 Vca.
2 Connesso ai moduli esperti integrati a 24 Vdc
Principio del filtro integratore
Il filtro integratore consente di ridurre l'effetto del disturbo. Grazie all'impostazione di un valore di filtro, il controller può ignorare alcune variazioni improvvise dei livelli di ingresso provocate da disturbi.
Il seguente diagramma temporale mostra gli effetti del filtro integratore per un valore di 4 ms:
NOTA: Il valore selezionato per il parametro di tempo del filtro specifica il tempo complessivo in ms che deve trascorrere prima che l'ingresso sia riconosciuto come 1 logico, nonché il tempo durante il quale il segnale in ingresso filtrato rimane su 1 logico.
Principio del filtro antirimbalzo
Il filtro antirimbalzo consente di ridurre l'effetto di rimbalzo agli ingressi. Grazie all'impostazione di un valore del filtro antirimbalzo, il controller può ignorare alcune variazioni improvvise dei livelli di ingresso provocate dal rimbalzo dei contatti. Il filtro antirimbalzo è disponibile solo sugli ingressi rapidi.
Il seguente diagramma temporale mostra gli effetti del filtro antirimbalzo: