DI12DE digitale

Panoramica

Il modulo DI12DE digitale è dotato di 12 ingressi.

Danger_Color.gifPERICOLO

RISCHIO DI INCENDIO

oUtilizzare solo le sezioni filo corrette per la capacità corrente massima dei canali di I/O e per gli alimentatori.

oPer il cablaggio di un'uscita relè (2 A), utilizzare conduttori con sezione di almeno 0,5 mm2 (AWG 20) con temperatura nominale di almeno 80 °C (176 °F).

oPer i conduttori comuni del cablaggio delle uscite relè (7 A) o del cablaggio delle uscite relè maggiori di 2 A, usare conduttori di almeno 1,0 mm2 (AWG 16) con una temperatura nominale di almeno 80 °C (176 °F).

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Caratteristiche degli ingressi

Nella tabella seguente sono illustrate le caratteristiche del modulo elettronico DI12DE:

Caratteristiche

Valore

Numero di canali di ingresso

12

Tipo di cablaggio

1 filo

Tipo di ingresso

Tipo 1

Tipo di segnale

Sink

Tensione di ingresso nominale

24 V CC

Campo della tensione di ingresso

Da 20,4 a 28,8 Vdc

Declassamento

55 - 60 °C (131...140 °F)

11 canali

Corrente di ingresso nominale a 24 Vdc

3.75 mA

Impedenza d'ingresso

6.4 kΩ

Stato OFF

5 Vdc max.

Stato ON

15 Vdc min.

Filtro d'ingresso

Hardware

≤100 µs

Software

Il valore predefinito è 1 ms, può essere configurato tra 0 e 25 ms in intervalli da 0,2 ms

Isolamento

Tra ingresso e bus interno

Vedere la nota 1

Tra i canali

Non isolato

Assorbimento corrente segmento I/O 24 Vdc

73 mA (tutti gli ingressi On)

1 L'isolamento del modulo elettronico è RMS 500 Vac tra i componenti elettronici alimentati dal bus di alimentazione TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione I/O 24 Vdc collegato al modulo. In pratica, il modulo elettronico TM5 è installato nella base bus ed è presente un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione I/O 24 Vdc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa massa funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vdc o 60 Vdc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema dai 500 Vac RMS.

Schema di cablaggio

Nella figura seguente viene illustrato lo schema di cablaggio di DI12DE:

G-SE-0004481.3.gif-high.gif

 

1   Componenti elettronici interni

2   Segmento di alimentazione degli I/O 24 Vdc integrato nelle basi bus

3   Segmento di alimentazione degli I/O 24 Vdc da connessione esterna

4   Sensore a 2 filo

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

RISCHIO DI ESPLOSIONE O D'INCENDIO

Collegare i cavi di ritorno dai dispositivi alla stessa sorgente di alimentazione del segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc che serve il modulo.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non collegare alcun cavo a collegamenti riservati, non utilizzati o a connessioni designate come "No Connection (N.C.)".

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

LED di stato

Nella figura seguente vengono illustrati i LED per il DI12DE:

G-SE-0003520.1.gif

 

 

Nella tabella seguente vengono descritti i LED di stato di DI12DE:

LED

Colore

Stato

Descrizione del

r

Verde

Spento

Assenza di alimentazione

Lampeggiamento singolo

Modalità reset

Lampeggiante

Modalità preoperativa

Acceso

Funzionamento normale

e

Rosso

Spento

OK o nessuna alimentazione

e+r

Luce rossa fissa/lampeggio singolo verde

Firmware non valido

0-11

Verde

Spento

Ingresso corrispondente disattivato

Acceso

Ingresso corrispondente attivato