Il modulo elettronico DO12TE digitale è dotato di 12 uscite.
|
RISCHIO DI INCENDIO |
oUtilizzare solo le sezioni filo corrette per la capacità corrente massima dei canali di I/O e per gli alimentatori. oPer il cablaggio di un'uscita relè (2 A), utilizzare conduttori con sezione di almeno 0,5 mm2 (AWG 20) con temperatura nominale di almeno 80 °C (176 °F). oPer i conduttori comuni del cablaggio delle uscite relè (7 A) o del cablaggio delle uscite relè maggiori di 2 A, usare conduttori di almeno 1,0 mm2 (AWG 16) con una temperatura nominale di almeno 80 °C (176 °F). |
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Per maggiori informazioni sulla protezione delle uscite rapide, vedere la sezione Protezione delle uscite contro i danni da sovraccarichi induttivi.
Nella tabella seguente vengono descritte le specifiche del modulo elettronico DO12TE:
Caratteristiche |
Valore |
|
---|---|---|
Canali di uscita |
12 |
|
Tipo di cablaggio |
1 filo |
|
Tipo di uscita |
Transistor |
|
Tipo di segnale |
Source |
|
Corrente di uscita |
0,5 A max. per uscita |
|
Corrente di uscita totale |
6 A max |
|
Tensione di uscita nominale |
24 V CC |
|
Intervallo tensione di uscita |
Da 20,4 a 28,8 Vdc |
|
Degrado a 60°C (140°F) |
I=0.4 A max. da canale |
|
Caduta di tensione |
0,3 Vdc max a 0,5 A corrente nominale |
|
Stato diagnostico |
Sorveglianza uscita con ritardo di 10 ms |
|
Corrente di dispersione allo spegnimento |
5 µA |
|
Tempo di accensione |
300 µs max |
|
Tempo di spegnimento |
300 µs max |
|
Protezione uscite |
Contro cortocircuito e sovraccarico, protezione termica |
|
Corrente di picco su uscita in cortocircuito |
12 A max |
|
Riarmo automatico dopo cortocircuito o sovraccarico |
Sì, 10 ms min a seconda della temperatura interna |
|
Protezione da polarità inversa |
Sì |
|
Tensione di limite |
Tipico 50 V CC |
|
Frequenza di commutazione |
Carico resistivo |
500 Hz max. |
Carico induttivo |
||
Isolamento |
Tra ingresso e bus interno |
Vedere la nota 1 |
Tra i canali |
Non isolato |
|
Assorbimento corrente del segmento I/O a 24 Vdc |
48 mA |
1 L'isolamento del modulo elettronico è RMS 500 Vac tra i componenti elettronici alimentati dal bus di alimentazione TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione I/O 24 Vdc collegato al modulo. In pratica, il modulo elettronico TM5 è installato nella base bus ed è presente un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione I/O 24 Vcc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa massa funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vcc o 60 Vcc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema da RMS 500 Vca.
Carico induttivo di commutazione
Le curve seguenti forniscono le caratteristiche del carico induttivo di commutazione per il modulo elettronico DO12TE.
1 Resistenza bobina in Ω
2 Induttanza bobina
3 Cicli operativi max / sec.
Nella figura seguente viene illustrato lo schema di cablaggio per il DO12TE:
1 Componenti elettronici interni
2 Segmento di alimentazione degli I/O 24 Vdc integrato nelle basi bus
3 Protezione da carico induttivo
4 Carico 2 fili
5 Segmento di alimentazione I/O 0 Vdc da collegamento esterno
NOTA: I valori dei fusibili assegnati sono stati specificati per le caratteristiche di corrente massime del controller o degli I/O di espansione e delle rispettive linee comuni. La scelta dei fusibili appropriati dipende anche dai tipi di dispositivi di ingresso e di uscita specifici collegati, dalle normative e dagli standard locali o nazionali e dalle certificazioni in vigore.
|
RISCHIO DI ESPLOSIONE O D'INCENDIO |
Collegare i cavi di ritorno dai dispositivi alla stessa sorgente di alimentazione del segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc che serve il modulo. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Non collegare alcun cavo a collegamenti riservati, non utilizzati o a connessioni designate come "No Connection (N.C.)". |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Nella figura seguente vengono illustrati i LED per il DO12TE:
Nella tabella seguente vengono descritti i LED di stato di DO12TE:
LED |
Colore |
Stato |
Descrizione del |
---|---|---|---|
r |
Verde |
Spento |
Assenza di alimentazione |
Lampeggiamento singolo |
Modalità reset |
||
Lampeggiante |
Modalità preoperativa |
||
Acceso |
Funzionamento normale |
||
e |
Rosso |
Spento |
OK o nessuna alimentazione |
Lampeggiamento singolo |
Rilevato errore di un canale di uscita |
||
e+r |
Rosso fisso/ singolo lampeggiamento verde |
Firmware non valido |
|
0- 11 |
Giallo |
Spento |
Uscita corrispondente disattivata |
Acceso |
Uscita corrispondente attivata |