Il modulo elettronico AI4LE analogico è dotato di 4 ingressi a 12 bit.
|
RISCHIO DI INCENDIO |
oUtilizzare solo le sezioni filo corrette per la capacità corrente massima dei canali di I/O e per gli alimentatori. oPer il cablaggio di un'uscita relè (2 A), utilizzare conduttori con sezione di almeno 0,5 mm2 (AWG 20) con temperatura nominale di almeno 80 °C (176 °F). oPer i conduttori comuni del cablaggio delle uscite relè (7 A) o del cablaggio delle uscite relè maggiori di 2 A, usare conduttori di almeno 1,0 mm2 (AWG 16) con una temperatura nominale di almeno 80 °C (176 °F). |
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Caratteristiche degli ingressi
Nella tabella seguente vengono descritte le specifiche del modulo elettronico AI4LE:
Caratteristica |
Ingresso tensione |
Ingresso corrente |
|
---|---|---|---|
Numero di canali di ingresso |
4 |
||
Intervallo ingresso |
-10 - +10 Vdc |
da 0 a 20 mA / da 4 a.20 mA |
|
Impedenza d'ingresso |
20 MΩ min |
- |
|
Impedenza di carico |
- |
400 Ω max |
|
Durata campionamento |
400 µs per tutti gli ingressi senza filtraggio 1 ms per tutti gli ingressi senza filtraggio |
||
Tipo di ingresso |
Differenziale |
||
Modalità conversione |
Registro approssimativo successivo |
||
Filtro di ingresso |
3° ordine passa basso/frequenza di taglio da 1 kHz |
||
Tolleranza ingresso - deviazione massima a 25° C (77°F) |
< 0,08% della misurazione |
< 0,08% della misura |
|
Tolleranza ingresso - variazione temperatura |
0,006% / °C della misura |
0,009% / °C della misura |
|
Tolleranza di ingresso - Non linearità |
< 0,025% della scala completa (20 V) |
< 0,05% della scala completa (20 mA) |
|
Risoluzione digitale |
12 bit segno + |
12 bit |
|
Valore della risoluzione |
2.441 mV |
4.883 µA |
|
Rifiuto modalità comune |
DC |
70 dB min. |
|
50 Hz |
70 dB min. |
||
Tipo di cavo |
Cavo schermato |
||
Diafonia reiezione tra i canali |
70 dB min. |
||
Isolamento tra canali |
Non isolato |
||
Isolamento tra canali e bus |
Vedere nota 1. |
||
Segnale in ingresso consentito |
±30 Vdc max. |
±50 mA max. |
|
Protezione ingresso |
Protezione da errori di cablaggio con tensione di alimentazione di 24 Vdc |
||
Tensione modalità comune accettabile tra canali |
±12 Vdc max. |
||
Assorbimento di corrente segmento di alimentazione di I/O 24 Vdc |
48 mA |
1 L'isolamento del modulo elettronico è RMS 500 Vac tra i componenti elettronici alimentati dal bus di alimentazione TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione I/O 24 Vdc collegato al modulo. In pratica, il modulo elettronico TM5 è installato nella base bus ed è presente un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione I/O 24 Vcc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa massa funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vcc o 60 Vcc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema da RMS 500 Vca.
Nella figura seguente viene illustrato lo schema di cablaggio di AI4LE:
1 Componenti elettronici interni
2 Segmento di alimentazione degli I/O 24 Vdc integrato nelle basi bus
I Valore corrente
U Tensione
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
oUtilizzare cavi schermati per tutti gli I/O veloci, gli I/O analogici e i cavi di comunicazione. oMettere a terra le schermature dei cavi per tutti gli I/O veloci, gli I/O analogici e i cavi di comunicazione in un punto singolo1. oInstradare i cavi di comunicazione e di I/O separatamente dai cavi di alimentazione. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
1La messa a terra in più punti è permessa (e in alcuni casi inevitabile) se i collegamenti vengono eseguiti su una piastra di messa a terra equipotenziale dimensionata per evitare danni alla schermatura dei cavi in caso di correnti di cortocircuito del sistema di alimentazione.
Per maggiori informazioni, vedere la sezione Regole e raccomandazioni per il cablaggio del sistema TM5.
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Non collegare alcun cavo a collegamenti riservati, non utilizzati o a connessioni designate come "No Connection (N.C.)". |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Se il canale analogico è stato cablato fisicamente per un segnale di tensione e si configura il canale per un segnale di corrente in EcoStruxure Machine Expert, si possono causare danni al circuito analogico.
Nella figura seguente sono illustrati i LED del modulo AI4LE:
Nella tabella seguente vengono descritti i LED di stato di AI4LE:
LED |
Colore |
Stato |
Descrizione del |
---|---|---|---|
r |
Verde |
Spento |
Assenza di alimentazione |
Lampeggiamento singolo |
Modalità reset |
||
Lampeggiante |
Modalità preoperativa |
||
Acceso |
Funzionamento normale |
||
e |
Rosso |
Spento |
OK o nessuna alimentazione |
On |
Errore rilevato o stato di reset |
||
Lampeggiamento doppio |
Errore di sistema rilevato: oSuperamento tempo di scansione oErrore di sincronizzazione rilevato |
||
0-3 |
Verde |
Spento |
Collegamento aperto o sensore scollegato |
Acceso |
Il convertitore analogico/digitale è in esecuzione, il valore è disponibile |