Caratteristiche del modulo di distribuzione dell'alimentazione del controller

 

Il modulo di distribuzione dell'alimentazione del controller (CPDM) ha tre collegamenti di alimentazione 24 Vdc:

oAlimentazione principale (Cutler)

oAlimentazione I/O Expert (Expo.)

oAlimentazione del segmento di alimentazione di I/O 24 Vdc (I/O)

 

Lo stato di questi tre collegamenti di alimentazione è indicato dai LED del CPDM:

G-SE-0002283.1.gif

 

 

Nella tabella seguente è illustrato il display dei LED dei CPDM:

LED

Colore

Stato

Descrizione

Exp (alimentazione I/O Expert)

Verde

Acceso

24 Vdc applicati

Ctrl (alimentazione principale)

Verde

Acceso

24 Vdc applicati

I/O (segmento di alimentazione I/O a 24 Vdc)

Verde

Acceso

24 Vdc applicati

L'alimentazione principale serve il bus di alimentazione TM5, la porta della linea seriale, la porta USB, tutti i moduli PCI installati e l'alimentazione dell'elettronica del controller.

L'alimentazione I/O Expert serve gli ingressi e le uscite del modulo di I/O Expert, l'alimentazione della porta encoder integrata e l'alimentazione dell'elettronica del modulo di I/O Expert.

Il segmento di alimentazione I/O a 24 Vdc serve gli ingressi e le uscite I/O standard e fornisce l'alimentazione al primo segmento del segmento di alimentazione di I/O a 24 Vdc per eventuali slice di I/O opzionali della configurazione locale.

Panoramica del consumo energetico del CPDM

Nella seguente tabella sono elencate le specifiche di alimentazione del TM258LF42DR:

Tensione nominale CPDM

24 Vdc

Campo di tensione CPDM

20,4 - 28,8 Vdc

Alimentazione principale

Corrente minima (senza carichi esterni)

0,3 A

Corrente massima inclusi i seguenti carichi:

1,3 A

 

Corrente per l'alimentazione del bus TM5 quando si aggiungono moduli di espansione

0 - 0,1 A

Corrente per la linea seriale quando i dispositivi collegati consumano energia

0 - 0,05 A

Corrente per l'host USB quando i dispositivi collegati consumano energia

0 - 0,1 A

Corrente per i moduli PCI opzionali quando i dispositivi collegati consumano energia

Fare riferimento al modulo PCI specifico

Picco di corrente

Tempo < 70 µs

100 A max

70 - 2000 µs

3 A max

Protezione interna

No

vedere la nota 1

Alimentazione del modulo Expert integrato

Corrente minima (senza carichi esterni)

0.04 A

Corrente massima inclusi i seguenti carichi:

0.9 A

 

Corrente per ingressi Expert

0 - 0,1 A

Corrente per uscite Expert

0 - 0.8 A

Picco di corrente

Tempo < 150 µs

50 A max

Protezione interna

No

vedere nota 1.

Segmento di alimentazione degli I/O 24 Vdc

Corrente massima (a seconda dei moduli presenti nel segmento)

10 A max

Corrente di spunto (a seconda dei moduli sul segmento)

Tempo < 500 µs

25 A max

Protezione interna

No

vedere nota 1.

1 Aggiungere un fusibile esterno come specificato negli schemi di cablaggio.

Fare riferimento al capitolo Esempio 1: Corrente assorbita da una configurazione locale per ulteriori informazioni sull'assorbimento.