Caratteristiche del modulo di distribuzione dell'alimentazione del controller
Il modulo di distribuzione dell'alimentazione del controller (CPDM) ha tre collegamenti di alimentazione 24 Vdc:
oAlimentazione principale (Ctrl)
oAlimentazione I/O Expert (Exp.)
oAlimentazione del segmento di alimentazione di I/O 24 Vdc (I/O)
Lo stato di questi tre collegamenti di alimentazione è indicato dai LED del CPDM:
Nella tabella seguente è illustrato il display dei LED dei CPDM:
LED |
Colore |
Stato |
Descrizione |
---|---|---|---|
Exp (alimentazione I/O Expert) |
Verde |
Acceso |
24 Vdc applicati |
Ctrl (alimentazione principale) |
Verde |
Acceso |
24 Vdc applicati |
I/O (segmento di alimentazione I/O a 24 Vdc) |
Verde |
Acceso |
24 Vdc applicati |
L'alimentazione principale serve il bus di alimentazione TM5, la porta della linea seriale, la porta USB, tutti i moduli PCI installati e l'alimentazione dell'elettronica del controller.
L'alimentazione I/O Expert serve gli ingressi e le uscite del modulo di I/O Expert, l'alimentazione della porta encoder integrata e l'alimentazione dell'elettronica del modulo di I/O Expert.
Il segmento di alimentazione I/O a 24 Vdc serve gli ingressi e le uscite I/O standard e fornisce l'alimentazione al primo segmento del segmento di alimentazione di I/O a 24 Vdc per eventuali slice di I/O opzionali della configurazione locale.
Panoramica del consumo energetico del CPDM
Nella seguente tabella sono elencate le specifiche di alimentazione del TM258LF42DT:
Tensione nominale CPDM |
24 Vdc |
|||
Campo di tensione CPDM |
20,4 - 28,8 Vdc |
|||
Alimentazione principale |
Corrente minima (senza carichi esterni) |
0,3 A |
||
Corrente massima inclusi i seguenti carichi: |
0,8 A |
|||
|
Corrente per l'alimentazione del bus TM5 quando si aggiungono moduli di espansione |
0 - 0,1 A |
||
Corrente per la linea seriale quando i dispositivi collegati consumano energia |
0 - 0,05 A |
|||
Corrente per l'host USB quando i dispositivi collegati consumano energia |
0 - 0,1 A |
|||
Picco di corrente |
Tempo < 70 µs |
100 A max |
||
70 - 2000 µs |
3 A max |
|||
Protezione interna |
No |
vedere la nota 1 |
||
Alimentazione del modulo Expert integrato |
Corrente minima (senza carichi esterni) |
0.04 A |
||
Corrente massima inclusi i seguenti carichi: |
0.9 A |
|||
|
Corrente per ingressi Expert |
0 - 0,1 A |
||
Corrente per uscite Expert |
0 - 0,8 A |
|||
Picco di corrente |
Tempo < 150 µs |
50 A max |
||
Protezione interna |
No |
vedere nota 1. |
||
Segmento di alimentazione degli I/O 24 Vdc |
Corrente massima (a seconda dei moduli presenti nel segmento) |
10 A max |
||
Corrente di spunto (a seconda dei moduli sul segmento) |
Tempo < 500 µs |
25 A max |
||
Protezione interna |
No |
vedere nota 1. |
1 Aggiungere un fusibile esterno come specificato negli schemi di cablaggio.
Fare riferimento al capitolo Esempio 1: Corrente assorbita da una configurazione locale per ulteriori informazioni sull'assorbimento.