Interfaccia dell'encoder

 

Interfaccia dell'encoder

Panoramica

La figura seguente mostra la posizione dell'interfaccia dell'encoder sul controller:

G-SE-0003525.3.gif

 

 

L'interfaccia dell'encoder supporta le connessioni incrementali e assolute (SSI).

L'interfaccia dell'encoder può fornire e controllare l'alimentatore dell'encoder.

Descrizione

L'interfaccia dell'encoder è costituita da un connettore HD Sub-D a 15 pin e da un selettore di tensione, come illustrato di seguito:

G-SE-0001277.1.gif

 

1   Selezione della distribuzione di alimentazione

2   Connettore dell'interfaccia dell'encoder

Interruttore dell'interfaccia dell'encoder

Nella figura sottostante sono illustrate 3 diverse posizioni dell'interruttore:

G-SE-0002835.1.gif

 

 

L'interruttore consente all'utente di selezionare una delle seguenti tensioni:

o+5 Vcc

oNessuna distribuzione dell'alimentazione

o+24 Vcc

La tabella di seguito mostra la tensione fornita ai pin 7 e 15:

Posizione dell'interruttore dell'interfaccia dell'encoder

Pin 15

Pin 7

5 V

5 Vcc

0 Vcc

SPENTO

0 Vdc

0 Vcc

24V

0 Vcc

24 Vcc

AVVISO

PERDITA DI ALIMENTAZIONE DELL'ENCODER

oPrima di applicare l'alimentazione al controller, verificare la posizione del commutatore dell'interfaccia dell'encoder.

oNon cambiare la posizione del commutatore dell'interfaccia dell'encoder quando il controller è sotto tensione.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Caratteristiche

La tabella seguente mostra le caratteristiche dell'encoder:

Caratteristiche

Descrizione

Incrementale

Tipo di segnale

A+, A-, B+, B-, Z+, Z-

Frequenza massima di utilizzo

200 kHz in ingresso x 4 o 1 MHz in conteggio

SSI

Tensione di clock

5 Vcc

Frequenza di clock

200 kHz

NOTA: calcolo della lunghezza massima del cavo

Lunghezza max. cavo [m] = Caduta di tensione max. per il cavo [V] x Sezione incrociata filo (mm2) / (Corrente encoder [A] x 0,0171 (Ω mm²/m])

dove:

Caduta di tensione max. per cavo = (Tensione di uscita min. modulo - Tensione di ingresso min. encoder) / 2

Esempio:

L'encoder consuma 100 mA con alimentazione a 4,5 - 5,5 V

Tensione di uscita min. modulo = 5,1 Vcc x 0,95 = 4,845 Vcc

Caduta di tensione max. per il cavo = (4,845 Vcc - 4,5 Vcc) / 2 = 0,1725 Vcc

Lunghezza max. cavo 0,14 mm2 = 0,1725 x 0,14 / (0,1 x 0,0171) = 14 m

Lunghezza max. cavo 0,50 mm2 = 0,1725 x 0,50 / (0,1 x 0,0171) = 50 m

Assegnazione dei pin

L'interfaccia dell'encoder consiste di un connettore HD Sub-D 15 pin.

la seguente illustrazione mostra l'assegnazione dei numeri dei pin:

G-SE-0001275.1.gif

 

 

La tabella seguente descrive i pin dell'encoder:

Descrizione

Encoder

Pin

Opzione VW3M4701 - colore dei fili

Encoder incrementale

A+

1

rosso/bianco

A-

2

marrone

Z+

4

arancione

Z-

5

giallo

B+

10

bianco

B-

11

viola

Encoder assoluto (SSI)

Dati SSI +

1

rosso/bianco

Dati SSI -

2

marrone

CLKSSI +

6

verde

CLKSSI -

14

marrone chiaro

Alimentazione dell'encoder 5 V

+ 5 Vcc

15

viola chiaro

0 Vcc

8

rosa

Alimentazione dell'encoder 24 V

+ 24 Vcc

7

blu

0 Vcc

8

rosa

Ritorno della distribuzione dell'alimentazione dell'encoder

Ritorno dell'alimentazione

13

verde chiaro

Schermatura

 

Protezione

schermo intrecciato cavo

Caratteristiche dell'alimentatore

La tabella riportata di seguito illustra la corrente fornita ai pin 7 e 15:

Pin

Corrente fornita

Tensione

Campo di tensione

7

170 mA

24 Vcc

11...30 Vcc

15

150 mA

5 Vcc

4...6 Vcc

NOTA: Il connettore dell'encoder è alimentato dal modulo di distribuzione I/O specializzato. Fare riferimento a Modulo di I/O Expert integrato.

Un segnale di ritorno dell'alimentazione proveniente dall'encoder consente di rilevare lo scollegamento dell'encoder e consente al programma di verificare se l'encoder è ancora alimentato.

Schema di cablaggio

L'illustrazione seguente descrive lo schema di cablaggio di un encoder (RS422 / 24 Vcc) montato sull'interfaccia dell'encoder:

G-SE-0005610.1.gif

 

 

La figura sottostante descrive lo schema di cablaggio di un encoder (RS422 / 5 Vdc o push-pull) montato sull'interfaccia dell'encoder:

G-SE-0005609.1.gif

 

 

L'illustrazione seguente descrive lo schema di cablaggio di un encoder (SSI) montato sull'interfaccia dell'encoder:

G-SE-0005611.1.gif