Schema di cablaggio della distribuzione dell'alimentazione

 

Schema di cablaggio per alimentazioni esterne

Schema di cablaggio

NOTA: Collegare i circuiti di alimentazione a 0 Vdc tra di loro e alla messa a terra funzionale (FE) del sistema per rispettare i requisiti di CEM.

Danger_Color.gifPERICOLO

RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE, ESPLOSIONE, SURRISCALDAMENTO E INCENDIO

oNon collegare i moduli direttamente alla tensione di linea.

oUtilizzare esclusivamente sistemi con isolamento PELV in base a IEC 61140 per alimentare i moduli.

oCollegare 0 Vcc degli alimentatori esterni a FE (Massa/terra funzionale).

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

La figura riportata di seguito illustra lo schema di cablaggio del CPDM (Controller Power Distribution Module, modulo di distribuzione dell'alimentazione del controller):

G-SE-0001375.4.gif-high.gif

 

1   Componenti elettronici interni

2   Segmento di alimentazione I/O 24 Vcc integrato nelle basi bus

3   Fusibile esterno tipo T ad azione lenta 3 A, 250 V

4   Fusibile esterno tipo T ad azione lenta 2 A, 250 V

5   Fusibile esterno tipo T ad azione lenta 10 A max. 250 V

PS1/PS2   Alimentatore esterno 24 Vdc isolato

Exp   alimentazione I/O Expert integrato

Ctrl   Alimentazione principale

I/O   potenza segmento di alimentazione I/O

NOTA: I valori dei fusibili assegnati sono stati specificati per le caratteristiche di corrente massime del controller o degli I/O di espansione e delle rispettive linee comuni. La scelta dei fusibili appropriati dipende anche dai tipi di dispositivi di ingresso e di uscita specifici collegati, dalle normative e dagli standard locali o nazionali e dalle certificazioni in vigore.

Danger_Color.gifPERICOLO

RISCHIO DI INCENDIO

oUtilizzare solo le sezioni filo corrette per la capacità corrente massima dei canali di I/O e per gli alimentatori.

oPer il cablaggio di un'uscita relè (2 A), utilizzare conduttori con sezione di almeno 0,5 mm2 (AWG 20) con temperatura nominale di almeno 80 °C (176 °F).

oPer i conduttori comuni del cablaggio delle uscite relè (7 A) o del cablaggio delle uscite relè maggiori di 2 A, usare conduttori di almeno 1,0 mm2 (AWG 16) con una temperatura nominale di almeno 80 °C (176 °F).

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.