Caratteristiche ambientali TM5

Requisiti del cabinet

I componenti TM5 sono progettati come apparecchiature industriali di Classe A e Zone B secondo IEC/CISPR pubblicazione 11. Se utilizzati in ambienti diversi da quelli descritti nello standard o in ambienti che non rispettano le specifiche riportate in questo manuale, potrebbe risultare difficile garantire la compatibilità elettromagnetica a causa di interferenze condotte e/o irradiate.

I componenti di TM5 sono conformi ai requisiti CE per apparecchiature aperte come definito nella normaEN61131-2. Devono essere installati in un cabinet progettato per condizioni ambientali specifiche e in modo da ridurre al minimo la possibilità di contatto accidentale con tensioni pericolose. Il cabinet deve essere in metallo allo scopo di migliorare l'immunità elettromagnetica del sistema TM5. L'armadio deve, e nel caso di conformità UL, deve, avere un meccanismo di blocco con chiave per limitare gli accesso non autorizzati.

Caratteristiche ambientali

Questa apparecchiatura è conforme agli standard UL e CSA e riporta i marchi di entrambe le certificazioni. È dotata inoltre di marchio CE. Questa apparecchiatura è destinata all'uso in un ambiente industriale con grado di inquinamento 2.

La tabella seguente descrive le caratteristiche ambientali generali:

Caratteristiche

Specifiche minime

Campo sottoposto a test

Standard

IEC61131-2

standard

UL 508

CSA 22.2 No. 142-M1987

CSA 22.2 No. 213-M1987

Temperatura d'esercizio

Installazione orizzontale

0 - 55°C (32 - 131°F)

Installazione verticale

0 - 50 °C (32 - 122 °F)

Temperatura di conservazione

-25...70 °C (-13...158 °F)

Umidità relativa

5 - 95% (non-condensing)

Grado di inquinamento

IEC60664

2

Grado di protezione

IEC61131-2

IP20

Immunità alla corrosione

Nessuno

Altitudine di funzionamento

0 - 2000 m (da 0 a 6.560 piedi)

Altitudine di archiviazione

0 - 3000 m (da 0 a 9.842 piedi)

Resistenza alle vibrazioni

Montaggio su guida DIN

3.5 mm (0.138 mm.) ampiezza fissa 5...8.4 Hz

9,8 m/s2 (1 gn) accelerazione fissa da 8,4 a 150 Hz

Resistenza meccanica agli urti

147 m/s2 (15 gn) per una durata di 11 ms

Tipo di collegamento

Morsettiera a molla rimovibile

Cicli del connettore per numero di inserimenti/rimozioni

50

NOTA: Il campi sottoposti a test possono indicare valori oltre quelli dello Standard IEC. Tuttavia, i nostri standard interni definiscono quanto necessario per gli ambienti industriali. In ogni caso, si conferma la specifica minima se indicato.

 

NOTA: La sostituzione della batteria dei controller con una batteria di tipo diverso da quello specificato in questa documentazione può causare incendi o esplosioni.

Per maggiori informazioni sulla procedura di sostituzione delle batterie al litio, fare riferimento al capitolo relativo all'RTC.

 

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

RISCHIO D'INCENDIO O DI ESPLOSIONE IN CASO DI USO DI BATTERIA NON ADEGUATA

Sostituire la batteria solo con una batteria dello stesso tipo: Renata CR2477M.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

 

Sensibilità elettromagnetica

La tabella seguente indica le specifiche di sensibilità elettromagnetica del Sistema TM5:

Caratteristiche

Specifiche minime

Campo sottoposto a test

Scarica elettrostatica

IEC/EN 61000-4-2

8 kV (scarica nell'aria), criteri B

4 kV (scarica di contatto), criteri B

Campi elettromagnetici

IEC/EN 61000-4-3

10 V/m (80 MHz - 2 GHz), criteri A

10 V/m (80 MHz - 2,7 GHz)(1)

Picchi transitori veloci

IEC/EN 61000-4-4

Linee di alimentazione: 2 kV, criteri B

I/O: 1 kV, criteri B

Cavo schermato: 1 kV, criteri B

Frequenza di ripetizione: 5 e 100 KHz

Circuito a 24 Vcc di immunità da sovratensione

IEC/EN 61000-4-5

1 kV in modalità comune, criteri B

0,5 kV in modalità differenziale, criteri B

Circuito a 230 Vca di immunità da sovratensione

IEC/EN 61000-4-5

2 kV in modalità comune, criteri B

1 kV in modalità differenziale, criteri B

Campo elettromagnetico indotto

IEC/EN 61000-4-6

10 Veff (da 0,15 a 80 MHz), criteri A

Emissioni condotte

EN 55011(CEI/CISPR11)

Da 150 a 500 kHz quasi picco 79 dB (μV)

500 kHz - 30 MHz quasi picco 73 dB (μV)

Emissioni di radiazione

EN 55011(CEI/CISPR11)

30...230 MHz, 10 m@40 dB (µV/m)

230 MHz...1 GHz, 10 m@47 dB (µV/m)

Criteri A   Funzionamento ininterrotto durante il test.

Criteri B   Breve interruzione ammessa durante il test.

(1)   Valido per TM5SE1IC20005 e TM5SE1MISC20005.

NOTA: Il campi sottoposti a test possono indicare valori oltre quelli dello Standard IEC. Tuttavia, i nostri standard interni definiscono quanto necessario per gli ambienti industriali. In ogni caso, si conferma la specifica minima se indicato.