Installazione moduli PCI

Considerazioni sull'installazione

Per le posizioni di montaggio e le distanze minime per il montaggio dei moduli PCI è necessario rispettare le regole definite per i controller. Fare riferimento ai requisiti del sito per l'installazione del sistema.

NOTA: il modulo PCI è progettato per funzionare nello stesso campo di temperatura dei controller; è soggetto allo stesso declassamento dei valori nominali per il funzionamento in campi di temperatura elevati e alle stesse limitazioni di temperatura determinate dalle posizioni di montaggio.

AVVISO

SCARICHE ELETTROSTATICHE

oVerificare che gli slot PCI vuoti siano provvisti degli appositi coperchietti di protezione prima di applicare tensione al controller.

oNon toccare il connettore PCI esposto.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

AVVISO

SCARICHE ELETTROSTATICHE

oConservare i componenti elettronici nell'imballaggio protettivo fino all'assemblaggio.

oQuando si maneggiano i moduli, toccare solo l'involucro.

oAdottare tutte le misure di protezione richieste per prevenire le scariche elettrostatiche.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Installazione

Nella tabella seguente sono descritti i diversi passaggi per l'installazione di moduli PCI sul controller.

Passo

Azione

1

Scollegare l'alimentazione da tutte le apparecchiature prima di rimuovere qualsiasi coperchio o installare un modulo PCI.

2

Rimuovere il modulo PCI dall'imballaggio.

3

Rimuovere il coperchio dello slot sul controller.

NOTA: Conservare il coperchio per riutilizzarlo in caso di disinstallazione.

G-SE-0005393.3.gif-high.gif

 

 

4

Posizionare il modulo PCI sullo slot del controller.

G-SE-0005394.3.gif-high.gif

 

 

5

Spingere il modulo PCI nel controller finché non scatta.

G-SE-0005395.3.gif-high.gif

 

 

Disinstallazione

Nella tabella seguente sono descritti i diversi passaggi per la disinstallazione di moduli PCI dal controller.

Passo

Azione

1

Scollegare l'alimentazione da tutte le apparecchiature, inclusi i dispositivi collegati, prima di rimuovere un modulo PCI.

2

Premere la graffa di fissaggio del modulo PCI.

G-SE-0005396.3.gif-high.gif

 

 

3

Estrarre il modulo PCI dallo slot di montaggio.

G-SE-0005397.3.gif-high.gif

 

 

4

Posizionare il coperchio sullo slot del controller.

G-SE-0005392.3.gif-high.gif