Di seguito sono riportate le caratteristiche generali del modulo elettronico di comunicazione TM5PCDPS. Vedere anche Caratteristiche ambientali.
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Nella tabella vengono descritte le caratteristiche generali del modulo elettronico di comunicazione TM5PCDPS:
Caratteristiche generali |
||
---|---|---|
Potenza assorbita |
1,8 W |
|
Peso |
50 g (1.8 oz) |
Nella tabella vengono descritte le caratteristiche del modulo elettronico di comunicazione TM5PCDPS:
Caratteristiche |
||
---|---|---|
Isolamento |
Tra Profibus DP e i circuiti elettronici interni |
Vedere la nota 1 |
Tra canali |
Non isolati |
1 I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa massa funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 o 60 Vdc.