TM5SAI2TH e TM5SAI6TH

Introduzione

I moduli elettronici di espansione TM5SAI2TH e TM5SAI6TH sono sensori di temperatura analogici con, rispettivamente, 2 e 6 ingressi.

AVVISO

APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE

Verificare che il cablaggio fisico del circuito analogico sia compatibile con la configurazione software per il canale analogico.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida hardware:

Codice prodotto

Vedere

TM5SAI2TH

Modulo elettronico TM5SAI2TH 2AI Termocoppia J/K/N/S 16 bit

TM5SAI6TH

Modulo elettronico TM5SAI6TH 6AI Termocoppia J/K/N/S 16 bit

Ingressi analogici

I valori analogici convertiti vengono emessi dal modulo elettronico nei registri. Il tipo di sensore configurato influisce sugli intervalli dei valori.

Misurazioni valori non elaborati

Se viene utilizzato un tipo di sensore diverso da J, K, N o S, è necessario misurare la temperatura del terminale su almeno un ingresso. Sulla base di questo valore, l'utente deve eseguire una compensazione della temperatura dei morsetti.

Impostazione di temporizzazione

L'impostazione di temporizzazione per l'acquisizione dati viene effettuata mediante l'hardware di conversione. Tutti gli ingressi attivati vengono convertiti durante ciascun ciclo di conversione. Viene eseguita anche una misurazione della temperatura terminale.

Se un ingresso non è necessario, può essere disattivato impostando il canale a Off, con conseguente riduzione del tempo di aggiornamento. La misurazione della temperatura terminale viene disattivata.

Tempo di conversione

Il tempo di conversione dal numero di canali utilizzati. Per le formule riportate nella tabella, 'n' corrisponde al numero di canali attivati.

Usi dei canali

Tempo di conversione

n canali

(n x (2 x la durata del filtro degli ingressi + 200 µs)

1 canale

Corrisponde al filtro degli ingressi

Compensazione (giunzione fredda) della temperatura terminale

Informazioni generali

Quando si utilizzano le termocoppie, è necessario misurare la temperatura alle connessioni dei terminali o morsetti del TM5SAIxTH in modo da poter calcolare una temperatura assoluta accurata nel punto di misura della termocoppia.

NOTA: Per determinare la temperatura misurata presso le termocoppie collegate occorre almeno un sensore della temperatura terminale. Nel caso contrario, viene calcolato un valore esadecimale di 7FFF per tutte le termocoppie collegate.

La precisione della misura della temperatura delle termocoppie collegate è una funzione del numero di sensori di temperatura del terminale collegati al blocco.

Per le seguenti applicazioni è utile un giunto di compensazione per la temperatura del terminale:

oIn caso di una lunga distanza tra il controller e il punto di misurazione.

oPer aumentare la precisione.

Creazione di un ponte tra lunghe distanze

In caso di distanza elevata tra il controller e il punto di misurazione, utilizzare un giunto di compensazione della temperatura del terminale. La tensione della termocoppia viene fornita tramite un cavo in rame dal giunto di compensazione della temperatura del terminale sul TM5SAIxTH. La temperatura misurata presso il giunto di compensazione della temperatura del terminale viene memorizzata nell'area di I/O del modulo elettronico TM5SAIxTH. Il modulo elettronico TM5SAIxTH calcola la temperatura della termocoppia internamente dalla tensione misurata e dal valore della temperatura della giunzione di riferimento (per singolo canale).

Maggiore precisione 

Per migliorare la precisione, utilizzare un giunto di compensazione della temperatura del terminale. La costruzione del giunto di compensazione della temperatura del terminale corrisponde a quanto descritto sopra. L'installazione di un giunto di compensazione della temperatura del terminale è specialmente utile nei seguenti casi:

oEsiste una parte accanto al modulo TM5SAIxTH che richiede più di 1 W.

oNon c'è alcuno slice accanto al TM5SAIxTH.

oCon condizioni ambientali fortemente fluttuanti (tiraggio, temperatura).

NOTA: Se vengono utilizzati sensori di tipo J, K, N e S, è necessario selezionare la compensazione esterna.

Disattivazione tipo di sensore e canale

Il modulo elettronico è progettato per diversi tipi di sensori. Il tipo di sensore deve essere specificato perché offre diversi valori di regolazione. L'impostazione predefinita per tutti i canali è ON. Per risparmiare tempo, è possibile disattivare singoli canali.

Questa tabella mostra i tipi di sensori corrispondenti al codice:

Tipi di sensore

Tipo di sensore J: -210...1200 °C (-346...2192 °F), valore digitale: -2100...12000

Tipo sensore K: -270...1372 °C (-454...2501 °F), valore digitale: -2700...13720

Tipo sensore N: -270...1300 °C (-454...2372 °F), valore digitale: -2700...13000

Tipo sensore S: -50...1768 °C (-58...3214 °F), valore digitale: -500...17680

Valore non elaborato senza linearizzazione e compensazione della temperatura terminale. Risoluzione pari a 1 µV per un intervallo di misurazioni pari a ±32.767 mV.

Valore non elaborato senza linearizzazione e compensazione della temperatura terminale. Risoluzione pari a 2 µV per un intervallo di misurazioni pari a ±65,534 mV.

Scheda Mapping I/O Modulo TM5

Nella scheda Mapping I/O Modulo TM5 è possibile definire e denominare le variabili. In questa scheda vengono fornite anche informazioni aggiuntive, quali l'indirizzamento topologico.

Questa tabella descrive la configurazione Mapping I/O:

Canale

Tipo

Descrizione

ModuleOK

BYTE

Stato dei moduli di I/O compatti ed elettronici

DcOk

BOOL

Campo di tensione:

o0: non valido

o1: valido

Riservato

BOOL

Riservato.

NetworkOk

BOOL

Bus TM5:

o0: errore del bus

o1: OK

Dati I/O validi

BOOL

Validità dei dati:

o0: valido

o1: non valido

Riservato

BOOL

Riservato

Riservato

BOOL

Riservato

Riservato

BOOL

Riservato

Riservato

BOOL

Riservato

-

StatusInput00

BYTE

Stato dei canali di ingresso analogici (vedere la descrizione sotto)

StatusInput01

BYTE

Stato dei canali di ingresso analogici (vedere la descrizione sotto)

Ingressi

Temperatura 00

INT

Valore dell'ingresso 0

...

...

Temperatura 05

Valore dell'ingresso 5

Per ulteriori descrizioni generiche, vedere la Descrizione della scheda Parametri definiti dall'utente.

NOTA: I parametri dei canali 2...5 non sono disponibili per il TM5SAI2TH.

Scheda Parametri definiti dall'utente

Questa tabella descrive la configurazione dei parametri definiti dall'utente del TM5SAI2TH e del TM5SAI6TH:

Nome

Valore

Valore predefinito

Descrizione

InputFilter

66.7 ms

40 ms

33.3 ms

20ms

16,7ms

10ms

2 ms

1 ms

66.7 ms

Specifica la durata del filtro sul modulo.

Ambiente

Standard

lowpower

midpower

highpower

Standard

SensorType

J

K

N

S

1 µV/bit

2 µV/bit

B

R

J

Specifica il tipo di sensore.

DisableChannel01

...

DisableChannel06(1)

On

Off

On

On: il canale è disattivato.

NOTA: La disattivazione selettiva di canali non utilizzati riduce il tempo di ciclo dei moduli elettronici.

(1)   DisableChannel03...DisableChannel06: per TM5SAI6TH.