TxByte1 – TxByte15

Generale

Questi registri, definiti collettivamente blocco Output MTU, vengono utilizzati per trasferire i dati al modulo.

Byte di controllo nella direzione di invio

Questo byte contiene le informazioni richieste per riassemblare il frame inviato dai singoli blocchi Output MTU e viene inviato al modulo sovraordinato.

Bit

Descrizione

0...5

0...63 = lunghezza segmento

6

0 = Il byte di controllo per il segmento successivo si trova in un nuovo MTU (TxByte1)

1 = Il byte di controllo per il segmento successivo si trova immediatamente dopo la fine del segmento

7

0 = il frame non è completo

1 = il frame è completo

Lunghezza segmento

Specifica la lunghezza del segmento da inviare. Nel byte di controllo sono disponibili solo sei bit, pertanto 63 è la lunghezza massima del segmento. Se il frame da inviare è più lungo della lunghezza massima del segmento, deve essere suddiviso in diversi segmenti con i byte di controllo corrispondenti. La fine del frame è indicata dal modulo impostando il bit 7 nell'ultimo segmento.

Posizione byte di controllo

Specifica la posizione del byte di controllo nel segmento successivo.

Vedere anche Segmenti multipli / Dimensioni segmento.

Identificativo fine frame

Nell'ultimo segmento, questo bit è impostato come identificativo di fine frame. A questo punto il frame completo viene rilasciato per l'invio.