Il modulo I/O compatto TM5C12D6T6L è un gruppo di 5 moduli elettronici di ingresso e uscita TM5 a 24 Vdc assemblati insieme.
Il gruppo include:
o2 moduli elettronici d'ingresso digitali
o1 modulo elettronico d'uscita digitale
o1 moduli elettronici d'ingresso analogici
o1 moduli elettronici di uscita analogici
Per maggiori informazioni, consultare la Descrizione generale del TM5C12D6T6L.
Per configurare il modulo di I/O compatto TM5C12D6T6L, selezionare la scheda Parametri definiti dall'utente.
La tabella seguente descrive i parametri di tipo Informazioni generali del modulo I/O compatto TM5C12D6T6L.
Parametro |
Valore |
Valore predefinito |
Descrizione |
---|---|---|---|
Indirizzo del modulo |
0...250 |
0 |
L'indirizzo viene impostato automaticamente quando si aggiungono i moduli I/O compatti. Il valore dell'indirizzo dipende dall'ordine di aggiunta del modulo nella Struttura dispositivi. Il modulo I/O compatto non prevede la possibilità di cambiare l'indirizzo. |
Imposta singolarmente ogni modulo elettronico di I/O utilizzando le cartelle SL - SDEM (SDEM = Short Description of the Electronic Module, come 12In, 6Out, 4AI ±10 V / 0-20 mA / 4-20 mA ecc.) disponibili.
NOTA:
oSL indica la posizione del modulo elettronico sul modulo I/O compatto.
oxx è il numero di indice della posizione del modulo elettronico (da 1 a 5).
La tabella indica il tipo di modulo elettronico I/O associato alle posizioni da 1 a 5 sul modulo I/O compatto TM5C12D6T6L:
Posizione del modulo elettronico I/O |
Tipo |
Vedere |
---|---|---|
SL1 |
6 ingressi digitali |
Configurazione dei moduli elettronici 6In di ingresso digitale |
SL2 |
6 ingressi digitali |
|
SL3 |
6 uscite digitali |
Configurazione del modulo elettronico 6Out di uscita digitale |
SL4 |
4 ingressi analogici |
Configurazione del modulo elettronico 4AI ±10 V di ingresso digitale |
SL5 |
2 uscite analogiche |
Configurazione del modulo elettronico 2AO ±10 V / 0-20 mA di uscita digitale |
Per ulteriori descrizioni generiche, vedere la Descrizione della scheda Parametri definiti dall'utente.
Nella scheda Mapping I/O Modulo TM5 è possibile definire e denominare le variabili. In questa scheda vengono fornite anche informazioni aggiuntive, quali l'indirizzamento topologico.
Fare riferimento ai seguenti paragrafi:
oMapping uscite, per dettagli sulla configurazione dei parametri delle uscite.
oMapping stato, per dettagli sulla configurazione dei bit di stato.
oMapping ingressi, per dettagli sulla configurazione dei parametri degli ingressi.
Per ulteriori descrizioni generiche, vedere la Descrizione della scheda Parametri definiti dall'utente.
Questa tabella descrive la configurazione della mappatura d'uscita del TM5C12D6T6L:
Canale |
Tipo |
Descrizione |
|
---|---|---|---|
SL3_DigitalOutputs |
BYTE |
Parola di comando di tutte le uscite del modulo elettronico integrato situato nella posizione SL3 (bit 6...7: non utilizzati). |
|
|
DigitalOutput00 ... DigitalOutput05 |
BOOL |
Bit di comando dell'uscita 0...5. |
SL5_AnalogOutput01 |
INT |
Parola di comando dell'uscita 0 |
|
SL5_AnalogOutput02 |
INT |
Parola di comando dell'uscita 1 |
Questa tabella descrive la configurazione della mappatura dei bit di stato del TM5C12D6T6L:
Canale |
Tipo |
Descrizione |
---|---|---|
ModuleOK |
BYTE |
Stato dei moduli di I/O compatti ed elettronici |
DcOk |
BOOL |
Campo di tensione: o0: non valido o1: valido |
Riservato |
BOOL |
Riservato. |
NetworkOk |
BOOL |
Bus TM5: o0: errore del bus o1: OK |
Dati I/O validi |
BOOL |
Validità dei dati: o0: valido o1: non valido |
Riservato |
BOOL |
Riservato |
Riservato |
BOOL |
Riservato |
Riservato |
BOOL |
Riservato |
Riservato |
BOOL |
Riservato |
SL4 Status |
BYTE |
Diagnostica dell'ingresso analogico SL4. |
|
|
Bit0 ... Bit7 |
BOOL |
Bit temperatura: o00: nessun errore rilevato o01: sotto il valore limite inferiore o10: sopra il valore limite superiore o11: rottura conduttore |
Questa tabella descrive la configurazione della mappatura degli ingressi del TM5C12D6T6L:
Canale |
Tipo |
Descrizione |
|
---|---|---|---|
SL1_DigitalInputs |
BYTE |
Stato di tutti gli ingressi (bit 6-7 = 0, non utilizzati) del modulo elettronico integrato situato nella posizione SL1 |
|
|
DigitalInput00 ... DigitalInput05 |
BOOL |
Stato dell'ingresso 0...5. |
SL2_DigitalInputs |
BYTE |
Stato di tutti gli ingressi (bit 6-7 = 0, non utilizzati) del modulo elettronico integrato situato nella posizione SL2 |
|
|
DigitalInput00 ... DigitalInput05 |
BOOL |
Stato dell'ingresso 0...5. |
SL4_AnalogInput00 ... SL4_AnalogInput03 |
BYTE |
Valore corrente dell'ingresso 0...3. |
Scheda Parametri definiti dall'utente
Questa tabella descrive la configurazione dei parametri definiti dall'utente del TM5C12D6T6L:
Nome |
Valore |
Valore predefinito |
Descrizione |
---|---|---|---|
SL1_InputFilter |
0...127 |
10 |
Specifica il tempo di filtro di tutti gli ingressi digitali nel campo 0...127 10, regolabile in incrementi di 100 µs. |
SL2_InputFilter |
0...127 |
10 |
Specifica il tempo di filtro di tutti gli ingressi digitali nel campo 0...127 10, regolabile in incrementi di 100 µs. |
SL4_InputFilter |
Off livello 2 livello 4 livello 8 livello 16 livello 32 livello 64 livello 128 |
Off |
Specifica la durata del filtro di tutti gli ingressi digitali. |
SL4_InputLimitation |
16383 Off 4095 511 8191 1023 2047 255 |
16383 |
Definisce la limitazione della rampa di ingresso del filtro di ingresso. |
SL4_ChannelType01 ... SL4_ChannelType04 |
-10 V ... +10 V 0 ... 20 mA |
-10 V ... +10 V |
Specifica il tipo di canale. |
SL4_LowerLimit |
-32768...32767 |
-32767 |
Specifica il limite di misurazione inferiore. |
SL4_UpperLimit |
-32768...32767 |
32767 |
Specifica il limite di misurazione superiore. |
SL5_ChannelType01 SL5_ChannelType02 |
-10 V ... +10 V 0 ... 20 mA |
-10 V ... +10 V |
Specifica il tipo di canale. |