TM5SDI2D, TM5SDI4D e TM5SDI6D

Introduzione

I moduli elettronici di espansione TM5SDI2D, TM5SDI4D e TM5SDI6D sono moduli elettronici di ingresso digitali da 24 Vdc rispettivamente con 2, 4 e 6 ingressi.

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida hardware:

Codice prodotto

Vedere

TM5SDI2D

TM5SDI2D Modulo elettronico 2DI 24 Vdc Sink 3 fili

TM5SDI4D

TM5SDI4D Modulo elettronico 4DI 24 Vdc Sink 3 fili

TM5SDI6D

TM5SDI6D Modulo elettronico 6DI 24 Vdc Sink 2 fili

Scheda Mapping I/O Modulo TM5

Nella scheda Mapping I/O Modulo TM5 è possibile definire e denominare le variabili. In questa scheda vengono fornite anche informazioni aggiuntive, quali l'indirizzamento topologico.

Fare riferimento ai seguenti paragrafi:

oMapping stato, per dettagli sulla configurazione dei bit di stato.

oMapping ingressi, per dettagli sulla configurazione dei parametri degli ingressi.

Per ulteriori descrizioni generiche, vedere la Descrizione della scheda Parametri definiti dall'utente.

Mapping dei bit di stato

Questa tabella descrive la configurazione della mappatura dei bit di stato del TM5SDI2D, TM5SDI4D e TM5SDI6D:

Canale

Tipo

Descrizione

ModuleOK

BYTE

Stato dei moduli di I/O compatti ed elettronici

DcOk

BOOL

Campo di tensione:

o0: non valido

o1: valido

Riservato

BOOL

Riservato.

NetworkOk

BOOL

Bus TM5:

o0: errore del bus

o1: OK

Dati I/O validi

BOOL

Validità dei dati:

o0: valido

o1: non valido

Riservato

BOOL

Riservato

Riservato

BOOL

Riservato

Riservato

BOOL

Riservato

Riservato

BOOL

Riservato

Mapping ingressi

Questa tabella descrive la configurazione della mappatura degli ingressi del TM5SDI2D, TM5SDI4D e TM5SDI6D:

Canale

Tipo

Descrizione

DigitalInputs

BYTE

Stato di tutti gli ingressi

 

DigitalInput00

BOOL

Stato dell'ingresso 0

...

...

DigitalInput05 (1)

Stato dell'ingresso 5

(1)   Il numero di ingressi digitali è uguale al numero di ingresso del modulo.

Scheda Parametri definiti dall'utente

Questa tabella descrive la configurazione dei parametri definiti dall'utente del TM5SDI2D, TM5SDI4D e TM5SDI6D:

Nome

Valore

Valore predefinito

Descrizione

InputFilter

0...127

10

Specifica il tempo di filtro di tutti gli ingressi digitali, regolabile in incrementi di 100 µs.