TM5SDI2DFTM5SDI2DF

Introduzione

Il modulo elettronico di espansione TM5SDI2DF è un modulo elettronico d'ingresso a 24 Vdc con 2 ingressi veloci.

Per ulteriori informazioni, vedere TM5SDI2DF Modulo elettronico 2DI 24 Vdc Sink 3 fili.

Scheda Mapping I/O Modulo TM5

Nella scheda Mapping I/O Modulo TM5 è possibile definire e denominare le variabili. In questa scheda vengono fornite anche informazioni aggiuntive, quali l'indirizzamento topologico.

Fare riferimento ai seguenti paragrafi:

oMapping stato, per dettagli sulla configurazione dei bit di stato.

oMapping ingressi, per dettagli sulla configurazione dei parametri degli ingressi.

Per ulteriori descrizioni generiche, vedere la Descrizione della scheda Parametri definiti dall'utente.

Mapping dei bit di stato

Questa tabella descrive la configurazione della mappatura dei bit di stato del TM5SDI2DF:

Canale

Tipo

Descrizione

ModuleOK

BYTE

Stato dei moduli di I/O compatti ed elettronici

DcOk

BOOL

Campo di tensione:

o0: non valido

o1: valido

Riservato

BOOL

Riservato.

NetworkOk

BOOL

Bus TM5:

o0: errore del bus

o1: OK

Dati I/O validi

BOOL

Validità dei dati:

o0: valido

o1: non valido

Riservato

BOOL

Riservato

Riservato

BOOL

Riservato

Riservato

BOOL

Riservato

Riservato

BOOL

Riservato

Mapping ingressi

Questa tabella descrive la configurazione della mappatura degli ingressi del TM5SDI2DF:

Canale

Tipo

Descrizione

Ingressi digitali

DigitalInput 0-1

BYTE

Stato di tutti gli ingressi

DigitalInputs00

BOOL

Stato dell'ingresso 0

DigitalInputs01

BOOL

Stato dell'ingresso 1

Counter00 

UINT

Contatore eventi o misura del gate

Counter01 

UINT

Contatore eventi o misura del gate

Per ulteriori descrizioni generiche, vedere Descrizione della scheda Mapping I/O.

Scheda Parametri definiti dall'utente

Questa tabella descrive la configurazione dei parametri definiti dall'utente del TM5SDI2DF:

Nome

Valore

Valore predefinito

Descrizione

InputFilter

0...127

10

Specifica il tempo di filtro di tutti gli ingressi digitali, regolabile in incrementi di 100 µs.

Modalità contatore

Con il modulo elettronico TM5SDI2DF è possibile utilizzare 2 modalità di conteggio:

oOperazione di conteggio eventi - consiste nel trasferire lo stato del contatore, registrato con un offset fisso rispetto al ciclo del bus, nello stesso ciclo.

NOTA: I fronti di salita vengono registrati nell'ingresso del contatore.

oMisura del gate: consiste nell'utilizzare una frequenza interna per registrare il tempo necessario per raggiungere l'ingresso del gate.

La seguente figura descrive il principio di misura del gate

G-SE-0017802.1.gif-high.gif

:

Il valore TM5SDI2DF è definito dalla seguente equazione:

G-SE-0017803.1.gif-high.gif

Dove:

SP = dimensione dell'impulso da misurare.

VT = Valore di TM5SDI2DF.

CF = Frequenza di clock.

Ad esempio: per una frequenza di conteggio a 3 Mhz e una dimensione dell'impulso da misurare = 15 ms, il valore di TM5SDI2DF è vicino a 45000.

NOTA:

oPer la misura del gate è possibile utilizzare solo uno dei canali del contatore alla volta.

oIl tempo tra i fronti di salita e di discesa dell'ingresso gate è registrato mediante una frequenza interna. Viene verificato il risultato per rilevare un eventuale overflow (FFFF hex).

oIl tempo di ripristino tra le misurazione deve essere > 100 µs.

oIl risultato della misurazione viene trasferito con il fronte di discesa alla memoria dei risultati.

La seguente tabella indica la dimensione massima dell'impulso da misurare in funzione del parametro di Frequenza di conteggio:

Dimensione massima dell'impulso

Frequenza di clock

13,653125 ms

48 MHz

27.30625 ms

24 MHz

54.6125 ms

12 MHz

109,225 ms

6 MHz

218.45 ms

3 MHz

436.9 ms

1.5 MHz

873.8 ms

0.75 MHz

1747.6 ms

0.375 MHz

3542.432432 ms

0.185 MHz

Ad esempio: per una frequenza di conteggio a 48 MHz, la dimensione massima dell'impulso da misurare è = 13 ms.

Ingresso latch della funzione aggiuntiva

Utilizzando questa funzione, i fronti positivi del segnale di ingresso possono essere latched con una risoluzione di 200 µs. Con la funzione "Conferma - blocco ingressi", il blocco ingressi viene reimpostato o impedito.

Funziona allo stesso modo di un Flip-Flop RS con reset dominante:

R: Status03

S: Status02

Q

Stato

0

0

x

Non modificare

0

1

1

Set

1

0

0

Reset

1

1

0

Reset