TM5SE1SC10005

Introduzione

Il modulo elettronico di espansione TM5SE1SC10005 è un modulo elettronico di ingressi digitali avanzati a 5 Vdc o 24 Vdc con 1 canale di ingresso per encoder assoluto SSI.

Per ulteriori informazioni, vedere TM5SE1SC10005 Modulo elettronico 1 HSC SSI 1 Mb 5 Vdc.

Parametro Controllo monostabile

Il parametro Controllo monostabile viene utilizzato per testare il livello della linea dati prima di iniziare la trasmissione dei dati: il clock viene avviato soltanto se il livello della linea dati è uguale al livello specificato.

Questo livello è programmabile, ed è possibile scegliere se eseguire il test oppure no.

Se si prova il livello, si seleziona il relativo valore (0 o 1) via l'interfaccia.

Il livello della linea dati è verificato da Tm dopo l'ultimo fronte di salita della linea dell'orologio

Nell'esempio 1 il parametro Controllo monostabile dovrebbe essere impostato su Livello alto. Ciò consente di posticipare la generazione del clock fino alla saturazione della linea dati.

G-SE-0004785.1.gif-high.gif

 

 

Nell'esempio 2 il parametro Controllo monostabile dovrebbe essere impostato su Livello basso. Ciò consente di posticipare la generazione del clock fino a quando la linea dati passa a Basso.

G-SE-0017199.1.jpg

 

 

Scheda Mapping I/O Modulo TM5

Nella scheda Mapping I/O Modulo TM5 è possibile definire e denominare le variabili. In questa scheda vengono fornite anche informazioni aggiuntive, quali l'indirizzamento topologico.

Questa tabella descrive la configurazione Mapping I/O:

Canale

Tipo

Descrizione

ModuleOK

BYTE

Stato dei moduli di I/O compatti ed elettronici

DcOk

BOOL

Campo di tensione:

o0: non valido

o1: valido

Riservato

BOOL

Riservato.

NetworkOk

BOOL

Bus TM5:

o0: errore del bus

o1: OK

Dati I/O validi

BOOL

Validità dei dati:

o0: valido

o1: non valido

Riservato

BOOL

Riservato

Riservato

BOOL

Riservato

Riservato

BOOL

Riservato

Riservato

BOOL

Riservato

-

PowerSupply

BYTE

-

Stato alimentazione encoder (bit 2...7: non utilizzati)

 

PowerSupply01

BOOL

-

Stato alimentazione encoder 24 Vdc (0=OK)

PowerSupply02

BOOL

-

Stato alimentazione encoder 5 VDC (0=OK)

Ingressi

Ingressi

BYTE

-

Stato di tutti gli ingressi digitali (bit 0...3, 6-7: non utilizzati)

 

reserved

BOOL

-

Riservato

...

reserved

DigitalInput01

Stato dell'ingresso digitale 0

DigitalInput02

Stato dell'ingresso digitale 1

Encoder01

DINT

-

Valore di posizionamento encoder

Per ulteriori descrizioni generiche, vedere la Descrizione della scheda Parametri definiti dall'utente.

Scheda Parametri definiti dall'utente

Questa tabella descrive la configurazione dei parametri definiti dall'utente del TM5SE1SC10005:

Nome

Valore

Valore predefinito

Descrizione

DataFormat

binario

gray

binario

Formato dati dell'encoder SSI.

Velocità di trasmissione

1 MHz

500 kHz

250 kHz

125 kHz

1 MHz

Consente di definire la frequenza di clock.

TotalBitLength

0...32

0

Numero di bit inviati dall'encoder SSI per frame.

ValidBitLength

0...32

0

Parte significativa del frame encoder SSI. Solo la parte meno significativa del totale del frame encoder SSI è valida. La parte più significativa complementare del frame viene ignorata e viene letta come 0.

monoflopCheck

livello alto

livello basso

ignora

livello alto

Il livello della linea dati viene verificato prima dell'avvio dell'emissione di dati.