Il modulo elettronico di espansione TM5SPS2F è un modulo elettronico di alimentazione a 24 Vdc per l'alimentazione degli I/O interni con un fusibile.
Nella scheda Mapping I/O Modulo TM5 è possibile definire e denominare le variabili. In questa scheda vengono fornite anche informazioni aggiuntive, quali l'indirizzamento topologico.
Per informazioni dettagliate sulla configurazione dei bit di stato, vedere Mapping stato.
Per ulteriori descrizioni generiche, vedere la Descrizione della scheda Mapping I/O Modulo TM5.
Questa tabella descrive la configurazione della mappatura dei bit di stato del TM5SPS2F:
|
Canale |
Tipo |
Descrizione |
|---|---|---|
|
ModuleOK |
BYTE |
Stato dei moduli di I/O compatti ed elettronici |
|
DcOk |
BOOL |
Campo di tensione: o0: non valido o1: valido |
|
Riservato |
BOOL |
Riservato. |
|
NetworkOk |
BOOL |
Bus TM5: o0: errore del bus o1: OK |
|
Dati I/O validi |
BOOL |
Validità dei dati: o0: valido o1: non valido |
|
Riservato |
BOOL |
Riservato |
|
Riservato |
BOOL |
Riservato |
|
Riservato |
BOOL |
Riservato |
|
Riservato |
BOOL |
Riservato |
|
Stato |
BYTE |
Stato del modulo |
|
|
|
Avviso alimentatore bus |
BOOL |
Avviso alimentazione bus (1 = sovracorrente > 2.3 A o bassa tensione < 4.7 V) |
|
riservato |
BOOL |
Non utilizzato (bit=0) |
|
|
Avviso alimentatore I/O |
BOOL |
Avviso alimentazione I/O (0 = DC OK) |
|
Scheda Parametri definiti dall'utente
Non esiste una configurazione utente per questo modulo.