Installazione dell'interfaccia del bus di campo TM5
Questa procedura consente di effettuare l'installazione e l'avvio dell'interfaccia del bus di campo TM5.
Passo |
Azione |
Commento |
---|---|---|
1 |
Disimballare il modulo di interfaccia bus di campo e verificare il contenuto della confezione. |
Contenuto del pacchetto: omodulo di interfaccia del bus di campo |
2 |
Estrarre dalla confezione: ola base del bus dell'interfaccia del bus di campo oil modulo di distribuzione dell'alimentazione dell'interfaccia (IPDM) ola morsettiera |
Per maggiori informazioni, vedere la Descrizione fisica. |
3 |
Assemblare i componenti. |
Per maggiori informazioni, vedere la sezione Installazione dell'interfaccia del bus di campo. |
4 |
Scegliere un cabinet e una guida DIN adeguati e installare l'interfaccia del bus di campo sulla guida DIN. |
Per maggiori informazioni, vedere le sezioni Installazione della guida DIN e Montaggio del sistema TM5 nel cabinet. |
5 |
Installare i moduli di espansione. |
Per maggiori informazioni, vedere le sezioni Installazione delle sezioni o Installazione di I/O Compact. |
6 |
Collegare l'interfaccia del bus di campo di comunicazione |
Per maggiori informazioni, vedere la sezione Schema di cablaggio del TM5NS31. |
7 |
Collegare i dispositivi agli ingressi e/o alle uscite. |
Per maggiori informazioni, consultare le Guide hardware del TM5. |
8 |
Collegare le sorgenti di alimentazione a 24 Vdc esterne al modulo di distribuzione dell'alimentazione interfaccia (IPDM) e collegare altri eventuali moduli di distribuzione dell'alimentazione (PDM). |
Per maggiori informazioni, vedere la sezione Schema di cablaggio dell'IPDM. |
9 |
Verificare tutti i collegamenti. |
— |