TM7BAI4CLA Presentazione

Caratteristiche principali

Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche principali del blocco TM7BAI4CLA:

Caratteristiche principali

Numero di canali di ingresso

4

Tipo di segnale

Valore corrente

Campo di ingresso

0 - 20 mA

Risoluzione

12 bit

Tipo di connessione del sensore

Tipo di connettore M12, codice A, femmina

Descrizione

Nella figura seguente viene illustrato il blocco TM7BAI4CLA:

G-SE-0006514.1.gif

 

(A)   Connettore IN bus TM7

(B)   Connettore OUT bus TM7

(C)   Connettore IN alimentazione 24 Vdc

(D)   Connettore OUT alimentazione 24 Vdc

(1)   Connettori Ingresso

(2)   LED di stato

Connettore e assegnazione dei canali

La seguente tabella indica le assegnazioni dei canali e del connettore del blocco TM7BAI4CLA:

Connettori Ingresso

LED di stato dell'ingresso

Tipo di canale

Canali

1

1

L'ingresso

I0

2

2

L'ingresso

I1

3

3

L'ingresso

I2

4

4

L'ingresso

I3

LED di stato

La seguente figura mostra i LED di stato del blocco TM7BAI4CLA:

G-SE-0006368.1.gif

 

(1)   I LED di stato del bus TM7 sono due: 1.1 (verde) e 1.2 (rosso)

(2)   I LED di stato dell'ingresso sono quattro: 1, 2, 3 e 4 (verde)

(3)   I LED di stato del blocco d'ingresso sono due: 3.1 (verde) e 3.2 (rosso)

La seguente tabella descrive i LED di stato del bus TM7 del blocco TM7BAI4CLA:

LED di stato del bus TM7

Descrizione

LED 1,1

LED 1.2

OFF

OFF

Alimentazione assente sul bus TM7

ON

ON

Bus TM7 in stato preoperativo:

oalimentazione presente sul bus TM7 e

oblocco non inizializzato

ON

OFF

Bus TM7 in stato operativo

OFF

ON

Rilevato errore sul bus TM7

La seguente tabella indica i LED di stato d'ingresso del blocco TM7BAI4CLA:

LED dei canali

Stato

Descrizione

1 - 4

OFF

Collegamento aperto o sensore scollegato

Lampeggiante

Overflow o underflow del segnale d'ingresso

ON

Il convertitore analogico/digitale è in esecuzione, un valore è disponibile

La seguente tabella indica i LED di stato d'ingresso del blocco TM7BAI4CLA:

LED di stato del blocco

Stato

Descrizione

3.1

OFF

Alimentazione assente

Lampeggio singolo

Stato di azzeramento

Lampeggiante

Stato preoperativo

ON

Stato operativo

3.2

OFF

OK o nessuna alimentazione

Lampeggio singolo

Rilevato errore di un canale d'ingresso

Lampeggio doppio

Il valore di alimentazione non rientra in un campo di tensione valido

ON

Rilevato errore o stato di reset