TM7BAI4TLA Schema di cablaggio
La seguente figura mostra le assegnazioni dei pin connettori d'ingresso del blocco TM7BAI4TLA:
Connessione |
Pin |
Ingresso M12 |
---|---|---|
![]()
|
1 |
Sensore + |
2 |
Senso + |
|
3 |
Sensore - |
|
4 |
Senso - |
|
5 |
Schermatura |
|
RISCHIO DI INCENDIO |
Utilizzare cavi di dimensioni conformi alle classificazioni di tensione e corrente dei canali di I/O e degli alimentatori. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |
Un cablaggio errato può provocare disturbi elettromagnetici sul blocco di I/O.
|
INTERFERENZE ELETTROMAGNETICHE |
oNon collegare i cavi a connettori non cablati correttamente al sensore o attuatore. oChiudere sempre con tappi ermetici i connettori non utilizzati. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Per tutti i collegamenti di comunicazione e i collegamenti di ingressi e uscite analogici e ad alta velocità, usare cavi schermati e dotati di messa a terra di protezione adeguata. Se per questo tipo di collegamenti non vengono utilizzati cavi schermati, le interferenze elettromagnetiche possono compromettere i segnali. Il degrado dei segnali può provocare il funzionamento anomalo del controller o dei moduli ad esso collegati.
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
oUsare cavi schermati per tutti gli I/O veloci, gli I/O analogici e i segnali di comunicazione. oEseguire la messa a terra della schermatura degli I/O analogici, degli I/O veloci e dei segnali di comunicazione in un unico punto1. oInstradare i cavi di comunicazione e di I/O separatamente dai cavi di alimentazione. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
1La messa a terra in più punti è permessa se i collegamenti vengono eseguiti su una piastra di messa a terra equipotenziale dimensionata per evitare danni alla schermatura dei cavi in caso di correnti di cortocircuito del sistema di alimentazione.
|
NON CONFORMITÀ IP67 |
oDotare tutti i connettori di cavi o tappi ermetici e serrarli per garantire la protezione IP67 rispettando i valori di coppia specificati in questo documento. oNon collegare o scollegare i cavi o i tappi ermetici in presenza di acqua o umidità. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Cablaggio del sensore a 2 fili
La seguente figura mostra le assegnazioni dei pin e del sensore a 2 fili dei connettori d'ingresso del blocco TM7BAI4TLA:
Pin |
Descrizione |
---|---|
1 |
Sensore + (1) |
2 |
Senso + (1) |
3 |
Sensore - (2) |
4 |
Senso - (2) |
5 |
Schermatura |
I seguenti pin del connettore M12 devono essere collegati insieme a ponticello: o1: Pin 1 e 2 o2: Pin 3 e 4 |
Cablaggio del sensore a 4 fili
La seguente figura mostra le assegnazioni dei pin e del sensore a 4 fili dei connettori d'ingresso del blocco TM7BAI4TLA:
Pin |
Descrizione |
Colore (1) |
---|---|---|
1 |
Sensore + |
Marrone |
2 |
Senso + |
Bianco |
3 |
Sensore - |
Nero |
4 |
Senso - |
Blu |
5 |
Schermatura |
– |
1 I colori utilizzati sono specifici a Schneider Electric. |
Per ulteriori informazioni, fare riferimento a codici di riferimento cavi.
|
APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE |
Cablare il polo positivo dell'alimentazione del sensore al polo positivo dell'ingresso del sensore e il polo negativo dell'alimentazione del sensore al polo negativo dell'ingresso del sensore nel connettore. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature. |