|
PERICOLO DI ESPLOSIONE |
oUtilizzare questa apparecchiatura solo in luoghi non pericolosi o in luoghi conformi alle specifiche Classe I, Divisione 2, Gruppi A, B, C e D oppure ATEX Gruppo II, Zona 2 per luoghi pericolosi, a seconda delle normative locali e/o nazionali. oNon sostituire componenti suscettibili di compromettere la conformità di questa apparecchiatura con le specifiche sui luoghi pericolosi. oNon collegare né scollegare le apparecchiature, a meno che non sia stata disattivata l'alimentazione o non sia stato accertato che l'area non è soggetta a rischi. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |
NOTA: Anche le apparecchiature supplementari utilizzate in combinazione con l'apparecchiatura descritta qui devono essere adatte all'ubicazione scelta per il funzionamento.
|
RISCHIO DI INCENDIO |
Utilizzare cavi di dimensioni conformi alle classificazioni di tensione e corrente dei canali di I/O e degli alimentatori. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche generali del blocco TM7BAI4PLA:
Caratteristiche generali |
|
---|---|
Tensione di alimentazione nominale |
24 Vdc |
Intervallo alimentazione |
da 18 a 30 Vdc |
Assorbimento corrente segmento di alimentazione I/O 24 Vdc |
108 mA |
Assorbimento di corrente del bus di alimentazione TM7 |
38 mA |
Protezione |
Contro l'inversione di polarità |
Potenza assorbita |
3,4 W max. |
Peso |
200 g (7.05 oz.) |
Codice ID |
5254 dec |
Vedere anche Caratteristiche ambientali.
Caratteristiche degli ingressi
Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche d'ingresso del blocco TM7BAI4PLA:
Caratteristiche degli ingressi |
||
---|---|---|
Tipo di sensore di ingresso |
Termocoppia |
|
Campo della temperatura di ingresso |
Tipo J: da -210 a 1200°C (da -344 a 2192°F) Tipo K: da -270 a 1372°C (da -454 a 2501°F) Tipo S: da -50 a 1768°C (da -56 a 3214°F) |
|
Campo della tensione di ingresso (configurabile via software) |
1Modalità st: ± 65,534 mV 2Modalità nd: ± 32,765 mV |
|
Durata campionamento |
62 ms per ingresso (con filtro a 50 Hz) |
|
Durata campionamento della misura temperatura del terminale |
62 ms (con filtro a 50 Hz) |
|
Modalità conversione |
Tipo sigma-delta |
|
Modalità di linearizzazione |
Software |
|
Frequenza di taglio |
Passa-basso 1° ordine / 4 Hz |
|
Attenuazione |
20 dB |
|
Tempo di filtro |
da 2 a 20 ms usando il software di configurazione |
|
Tempo ingresso |
Da 1 a 66,7 ms, configurato via software |
|
Tolleranza ingresso - deviazione massima a 25°C (77°F) |
Tipo J: ± 0,064% della misurazione Tipo K: ± 0,07% della misurazione Tipo S: ± 0,128% della misurazione |
|
Tolleranza ingresso - variazione temperatura |
0,0123% / °C (0,006% / °F) della misura |
|
Tolleranza di ingresso - non linearità |
± 0,002% dell'intero campo di misura |
|
Tolleranza di ingresso - compensazione temperatura terminale |
± 2°C (35.6°F) dopo 10 mn |
|
Risoluzione digitale |
16 bit |
|
Valore risoluzione |
65536 incrementi |
|
Valore di temperatura della risoluzione |
0,1°C (0,18°F) |
|
Valore di tensione della risoluzione |
1Modalità st: 2 µV 2Modalità nd: 1 µV |
|
Reiezione in modalità comune |
DC |
70 dB min. |
50 Hz |
70 dB min. |
|
Diafonia reiezione tra i canali |
70 dB min. |
|
Isolamento tra canali |
Non isolato |
|
Isolamento tra canali e bus |
Vedere la nota 1 |
|
Segnale di ingresso consentito |
±30 Vdc max. |
|
Protezione ingresso |
Protezione da errori di cablaggio con tensione di alimentazione di 24 Vdc |
1 L'isolamento del blocco è RMS 500 Vac tra i componenti elettronici alimentati dal bus di alimentazione TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc collegato al blocco. In pratica, è presente un ponte tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa massa funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vdc o 60 Vdc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema dai 500 Vca RMS.
La tabella di seguito indica le caratteristiche del connettore di termocoppia del TM7ACTHA:
Caratteristiche del connettore/spina termocoppia di TM7ACTHA |
|
---|---|
Tipo di connettore |
Tipo di connettore dritto M12, a 5 pin codice A, maschio |
Sensore di compensazione |
PT 1000 |
Tipo di terminale interno |
A vite |